피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Rod According to ISO 10766
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Rod (Internal)
HiMod® Slydring® According to ISO 10766
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/stange/himod_slydring_iso10766_er/himod_st_ass_tab.prj},{NB=GR6900600-HM061 (0)},{PARTNO=GR6900600},{DN=60.0},{D2=65.0},{L2=9.7},{W=2.50},{RMAX=0.2},{Z1=3.0},{NUT=0},{S1=0.40},{MC=HM061},{PRN=WR 60 65 9.7},{PPATH=himod_st_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D2
Groove Diameter H8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
RMAX
Radius
[mm]
Z1
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
PRN
Sealing Parts Ref. Nr.
ⁿ/ₐ
GR4300200-HM061
GR4300200
20.0
23.1
4.0
1.55
0.2
2.5
0.30
WR 20 23.1 4
GR6500200-HM061
GR6500200
20.0
25.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.30
WR 20 25 5.6
GR6900200-HM061
GR6900200
20.0
25.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.30
WR 20 25 9.7
GR6500220-HM061
GR6500220
22.0
27.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 22 27 5.6
GR6900220-HM061
GR6900220
22.0
27.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 22 27 9.7
GR4300250-HM061
GR4300250
25.0
28.1
4.0
1.55
0.2
2.5
0.40
WR 25 28.1 4
GR6500250-HM061
GR6500250
25.0
30.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 25 30 5.6
GR6900250-HM061
GR6900250
25.0
30.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 25 30 9.7
GR6500270-HM061
GR6500270
27.0
32.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 27 32 5.6
GR6900270-HM061
GR6900270
27.0
32.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 27 32 9.7
GR6500280-HM061
GR6500280
28.0
33.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 28 33 5.6
GR6500300-HM061
GR6500300
30.0
35.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 30 35 5.6
GR6900300-HM061
GR6900300
30.0
35.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 30 35 9.7
GR6500320-HM061
GR6500320
32.0
37.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 32 37 5.6
GR6900320-HM061
GR6900320
32.0
37.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 32 37 9.7
GR6500350-HM061
GR6500350
35.0
40.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 35 40 5.6
GR6900350-HM061
GR6900350
35.0
40.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 35 40 9.7
GR6500360-HM061
GR6500360
36.0
41.0
5.6
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 36 41 5.6
GR6900360-HM061
GR6900360
36.0
41.0
9.7
2.50
0.2
2.5
0.40
WR 36 41 9.7
GR6500400-HM061
GR6500400
40.0
45.0
5.6
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 40 45 5.6
GR6900400-HM061
GR6900400
40.0
45.0
9.7
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 40 45 9.7
GR7300400-HM061
GR7300400
40.0
45.0
15.0
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 40 45 15
GR6500450-HM061
GR6500450
45.0
50.0
5.6
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 45 50 5.6
GR6900450-HM061
GR6900450
45.0
50.0
9.7
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 45 50 9.7
GR7300450-HM061
GR7300450
45.0
50.0
15.0
2.50
0.2
3.0
0.40
WR 45 50 15
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Rod According to ISO 10...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Excluder® 2 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Rod Non ISO 10766
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring...
Trelleborg
21.07.2023
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Piston NON ISO 10766
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® an...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® - Rod seal, double acting sealing element from Zurcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Piston According to ISO...
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® Scraper DA 22 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan mate...
Trelleborg
21.07.2023
Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Static Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
09.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성