품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 289 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel, Type S, Stepless adjustment
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN289
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn289/gn289_k2_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GN289-B42-V50-S-2-BL (0)},{ARTNR=GN289-B42-V50-S-2-BL},{PARTNUMBER=GN 289-B42-V50-S-2-BL},{NORMNR=GN 289},{D1D2=-},{D1S2=B42-V50},{S1S2=-},{ROT=0},{D1=42},{S1=0},{D2=0},{S2=50},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{K=76},{L1=268},{L2=70},{M=85},{Z1=M10-60},{Z2=M10-55},{L3Z1=78 | 92},{L3Z2=78 | 92},{OBVIS=blank},{KHD3=GN 911-M10-55},{KHD4=GN 911-M10-63},{NDM=10},{KDM=8.160},{T=35},{PPATH=gn289_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.6920},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1D2
Bore - Bore
ⁿ/ₐ
D1S2
Bore - Square
ⁿ/ₐ
S1S2
Square - Square
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B40-S-2-SW
B40-B40
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B40-S-2-BL
B40-B40
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V40-S-2-SW
-
B40-V40
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V40-S-2-BL
-
B40-V40
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V40-S-2-SW
-
-
V40-V40
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6560
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V40-S-2-BL
-
-
V40-V40
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6560
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B42-S-2-SW
B40-B42
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B42-S-2-BL
B40-B42
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B45-S-2-SW
B40-B45
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B45-S-2-BL
B40-B45
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V45-S-2-SW
-
B40-V45
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V45-S-2-BL
-
B40-V45
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V45-S-2-SW
-
-
V40-V45
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.5680
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V45-S-2-BL
-
-
V40-V45
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.5680
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B48-S-2-SW
B40-B48
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B48-S-2-BL
B40-B48
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.7280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B50-S-2-SW
B40-B50
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6600
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-B50-S-2-BL
B40-B50
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6600
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V50-S-2-SW
-
B40-V50
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B40-V50-S-2-BL
-
B40-V50
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V50-S-2-SW
-
-
V40-V50
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.5680
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-V40-V50-S-2-BL
-
-
V40-V50
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.5680
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B42-V40-S-2-SW
-
B42-V40
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B42-V40-S-2-BL
-
B42-V40
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.6920
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN289-B42-B42-S-2-SW
B42-B42
-
-
65
76
268
70
85
M10-60
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.7040
76090000
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성