피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEAS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/geas2_0.prj},{NB=GEAS2.0-30-B20-H8},{TYPECODE=GEAS2.0},{TEETH=30},{B=20},{TYPE=H},{TYPEX='H','Y'},{D0=8.000},{DH=[8:33/1],9.525,12.7},{DY=[8:30/1],9.525,12.7},{D1=60.000},{D=64.000},{D2=55.000},{CATALOG=geas2.0.jpg},{MOD=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAS2.0-12-B20-H8
GEAS2.0
12
20
24.000
28.000
19.000
GEAS2.0-14-B20-H8
GEAS2.0
14
20
28.000
32.000
23.000
GEAS2.0-15-B20-H8
GEAS2.0
15
20
30.000
34.000
25.000
GEAS2.0-16-B20-H8
GEAS2.0
16
20
32.000
36.000
27.000
GEAS2.0-18-B20-H8
GEAS2.0
18
20
36.000
40.000
31.000
GEAS2.0-19-B20-H8
GEAS2.0
19
20
38.000
42.000
33.000
GEAS2.0-20-B20-H8
GEAS2.0
20
20
40.000
44.000
35.000
GEAS2.0-22-B20-H8
GEAS2.0
22
20
44.000
48.000
39.000
GEAS2.0-24-B20-H8
GEAS2.0
24
20
48.000
52.000
43.000
GEAS2.0-25-B20-H8
GEAS2.0
25
20
50.000
54.000
45.000
GEAS2.0-26-B20-H8
GEAS2.0
26
20
52.000
56.000
47.000
GEAS2.0-28-B20-H8
GEAS2.0
28
20
56.000
60.000
51.000
GEAS2.0-30-B20-H8
GEAS2.0
30
20
60.000
64.000
55.000
GEAS2.0-32-B20-H8
GEAS2.0
32
20
64.000
68.000
59.000
GEAS2.0-34-B20-H10
GEAS2.0
34
20
68.000
72.000
63.000
GEAS2.0-35-B20-H10
GEAS2.0
35
20
70.000
74.000
65.000
GEAS2.0-36-B20-H10
GEAS2.0
36
20
72.000
76.000
67.000
GEAS2.0-40-B20-H10
GEAS2.0
40
20
80.000
84.000
75.000
GEAS2.0-42-B20-H10
GEAS2.0
42
20
84.000
88.000
79.000
GEAS2.0-45-B20-H10
GEAS2.0
45
20
90.000
94.000
85.000
GEAS2.0-48-B20-H10
GEAS2.0
48
20
96.000
100.000
91.000
GEAS2.0-50-B20-H10
GEAS2.0
50
20
100.000
104.000
95.000
GEAS2.0-52-B20-H12
GEAS2.0
52
20
104.000
108.000
99.000
GEAS2.0-60-B20-H12
GEAS2.0
60
20
120.000
124.000
115.000
GEAS2.0-70-B20-H15
GEAS2.0
70
20
140.000
144.000
135.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T10
HEFA
29.04.2024
GEBS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
23.03.2023
ST12A - Spockets-12A Series
SAMLO
23.03.2023
P20S37 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 1/2" Bore - 3/8" Face - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
T10-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Racks module 2 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 4
Haberkorn
21.02.2022
BTWE15 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 15 Lead 10/16/20
SAMLO
24.03.2023
BTWE20 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 20 Lead 5/10/20
SAMLO
24.03.2023
499. Precisional countersink - Cutting element
Tecnorm
19.09.2016
SKF®-PENDELKL-2R - Self Aligning Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
KZAN, KZAC, KZAP, KZAF - Driving Shafts - Straight -
Misumi
25.01.2022
GEAM - Gears-Pressure Angle 20°Module 1.0/1.5/2.0
SAMLO
23.03.2023
Cylindrical gears module 2
Haberkorn
21.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성