피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEAS1.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.5
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/geas1_5.prj},{NB=GEAS1.5-30-B15-H6},{TYPECODE=GEAS1.5},{TEETH=30},{B=15},{TYPE=H},{TYPEX='H','Y'},{D0=6.000},{DH=[6:24/1],6.35,9.525,12.7},{DY=[8:19/1],9.525,12.7},{D1=45.000},{D=48.000},{D2=41.250},{CATALOG=geas1.5.jpg},{MOD=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAS1.5-12-B15-H6
GEAS1.5
12
15
18.000
21.000
14.250
GEAS1.5-14-B15-H6
GEAS1.5
14
15
21.000
24.000
17.250
GEAS1.5-15-B15-H6
GEAS1.5
15
15
22.500
25.500
18.750
GEAS1.5-16-B15-H6
GEAS1.5
16
15
24.000
27.000
20.250
GEAS1.5-18-B15-H6
GEAS1.5
18
15
27.000
30.000
23.250
GEAS1.5-19-B15-H6
GEAS1.5
19
15
28.500
31.500
24.750
GEAS1.5-20-B15-H6
GEAS1.5
20
15
30.000
33.000
26.250
GEAS1.5-22-B15-H6
GEAS1.5
22
15
33.000
36.000
29.250
GEAS1.5-24-B15-H6
GEAS1.5
24
15
36.000
39.000
32.250
GEAS1.5-25-B15-H6
GEAS1.5
25
15
37.500
40.500
33.750
GEAS1.5-26-B15-H6
GEAS1.5
26
15
39.000
42.000
35.250
GEAS1.5-28-B15-H6
GEAS1.5
28
15
42.000
45.000
38.250
GEAS1.5-30-B15-H6
GEAS1.5
30
15
45.000
48.000
41.250
GEAS1.5-32-B15-H6
GEAS1.5
32
15
48.000
51.000
44.250
GEAS1.5-34-B15-H6
GEAS1.5
34
15
51.000
54.000
47.250
GEAS1.5-35-B15-H6
GEAS1.5
35
15
52.500
55.500
48.750
GEAS1.5-36-B15-H6
GEAS1.5
36
15
54.000
57.000
50.250
GEAS1.5-40-B15-H8
GEAS1.5
40
15
60.000
63.000
56.250
GEAS1.5-42-B15-H8
GEAS1.5
42
15
63.000
66.000
59.250
GEAS1.5-45-B15-H8
GEAS1.5
45
15
67.500
70.500
63.750
GEAS1.5-48-B15-H8
GEAS1.5
48
15
72.000
75.000
68.250
GEAS1.5-50-B15-H8
GEAS1.5
50
15
75.000
78.000
71.250
GEAS1.5-52-B15-H8
GEAS1.5
52
15
78.000
81.000
74.250
GEAS1.5-60-B15-H12
GEAS1.5
60
15
90.000
93.000
86.250
GEAS1.5-70-B15-H12
GEAS1.5
70
15
105.000
108.000
101.250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GE-3216 - Gears - Spur
Reid Supply
22.02.2022
Cylindrical gears module 4 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GEBS1.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.0
SAMLO
13.11.2023
Cylindrical gears module 8 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GEAM - Gears-Pressure Angle 20°Module 1.0/1.5/2.0
SAMLO
23.03.2023
GEBS1.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.5
SAMLO
13.11.2023
GEBS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
23.03.2023
GEAS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
23.03.2023
GEAS0.8/GEAT0.8 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.8
SAMLO
23.03.2023
GBSNNC1.5 - 标准直齿轮 模数1.5 压力角20°
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GEBM - Gears-Pressure Angle 20°Module 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
SAMLO
23.03.2023
RACN/RACD/RACE/RACF - Racks
SAMLO
23.03.2023
Plastic Spur with Steel Core (NSU)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
GEAST1.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.0
SAMLO
23.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성