您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.3-2000 PN150 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn15.0mpa/gb9113.3-2000pn15.0mpagroove.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 100PN15.0MPa(G)},{IDNR=},{DN=100},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{NN=159}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
GB/T9113.3-2000 15PN15.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
38
GB/T9113.3-2000 20PN15.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
44
GB/T9113.3-2000 25PN15.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
52
GB/T9113.3-2000 32PN15.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
64
GB/T9113.3-2000 40PN15.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
70
GB/T9113.3-2000 50PN15.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
105
GB/T9113.3-2000 65PN15.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
124
GB/T9113.3-2000 80PN15.0M...
80
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
127
GB/T9113.3-2000 100PN15.0...
100
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
44.5
159
GB/T9113.3-2000 125PN15.0...
125
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
51.0
190
GB/T9113.3-2000 150PN15.0...
150
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
56.0
235
GB/T9113.3-2000 200PN15.0...
200
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
63.5
298
GB/T9113.3-2000 250PN15.0...
250
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
70.0
368
GB/T9113.3-2000 300PN15.0...
300
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
79.5
419
GB/T9113.3-2000 350PN15.0...
350
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
86.0
451
GB/T9113.3-2000 400PN15.0...
400
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
89.0
508
GB/T9113.3-2000 450PN15.0...
450
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
102.0
565
GB/T9113.3-2000 500PN15.0...
500
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
108.0
672
GB/T9113.3-2000 600PN15.0...
600
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
140.0
749
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.3-2000 PN150 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN150 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表