피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.2-2000 PN40 MF - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn4.0mpa/gb9113.2-2000pn4.0mpamf.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN4.0MPa(MF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{NN=142},{R=6},{PPATH=pn4.0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN4.0MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.2-2000 15PN4.0MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.2-2000 20PN4.0MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.2-2000 25PN4.0MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.2-2000 32PN4.0MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.2-2000 40PN4.0MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.2-2000 50PN4.0MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.2-2000 65PN4.0MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.2-2000 80PN4.0MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.2-2000 100PN4.0M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.2-2000 125PN4.0M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.2-2000 150PN4.0M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.2-2000 200PN4.0M...
200
375
320
30
12
M27
284
259
260
4.5
3.5
34
254
8
GB/T9113.2-2000 250PN4.0M...
250
450
385
33
12
M30
345
312
313
4.5
3.5
38
312
10
GB/T9113.2-2000 300PN4.0M...
300
515
450
33
16
M30
409
363
364
4.5
3.5
42
378
10
GB/T9113.2-2000 350PN4.0M...
350
580
510
36
16
M33
465
421
422
5.0
4.0
46
432
10
GB/T9113.2-2000 400PN4.0M...
400
660
585
39
16
M36
535
473
474
5.0
4.0
50
498
10
GB/T9113.2-2000 450PN4.0M...
450
685
610
39
20
M36
560
523
524
5.0
4.0
57
522
12
GB/T9113.2-2000 500PN4.0M...
500
755
670
42
20
M39
615
575
576
5.0
4.0
57
576
12
GB/T9113.2-2000 600PN4.0M...
600
890
795
48
20
M45
735
675
676
5.0
4.0
72
686
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EKN welded steel type PN25
VAG
03.06.2024
RIKO-E PN40
VAG
03.06.2024
Typ 1.2-709 - Welding neck flange DIN 2635 / EN 1092-1 Typ 11 PN 40
Springmann
02.08.2013
GB/T 9113.2-2000 PN40 M - Integral steel pipe flanges with male and female ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성