피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.1-2000 PN25 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn2.5mpa/gb9113.1-2000pn2.5mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN2.5MPa(RF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{F=2},{C=32},{NN=304},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN2.5MPa(RF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN2.5MPa(RF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN2.5MPa(RF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN2.5MPa(RF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN2.5MPa(RF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN2.5MPa(RF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN2.5MPa(RF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN2.5MPa(RF)
65
185
145
18
8
M16
118
2
22
104
6
GB/T9113.1 80PN2.5MPa(RF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
24
120
6
GB/T9113.1 100PN2.5MPa(RF...
100
235
190
22
8
M20
156
2
24
142
6
GB/T9113.1 125PN2.5MPa(RF...
125
270
220
26
8
M24
184
2
26
162
6
GB/T9113.1 150PN2.5MPa(RF...
150
300
250
26
8
M24
211
2
28
192
8
GB/T9113.1 200PN2.5MPa(RF...
200
360
310
26
12
M24
274
2
30
252
8
GB/T9113.1 250PN2.5MPa(RF...
250
425
370
30
12
M27
330
2
32
304
10
GB/T9113.1 300PN2.5MPa(RF...
300
485
430
30
16
M27
389
2
34
364
10
GB/T9113.1 350PN2.5MPa(RF...
350
555
490
33
16
M30
448
2
38
418
10
GB/T9113.1 400PN2.5MPa(RF...
400
620
550
36
16
M33
503
2
40
472
10
GB/T9113.1 450PN2.5MPa(RF...
450
670
600
36
20
M33
548
2
46
520
12
GB/T9113.1 500PN2.5MPa(RF...
500
730
660
36
20
M33
609
2
48
580
12
GB/T9113.1 600PN2.5MPa(RF...
600
845
770
39
20
M36
720
2
58
684
12
GB/T9113.1 700PN2.5MPa(RF...
700
960
875
42
24
M39
820
5
50
780
12
GB/T9113.1 800PN2.5MPa(RF...
800
1085
990
48
24
M45
928
5
54
882
12
GB/T9113.1 900PN2.5MPa(RF...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
5
58
982
12
GB/T9113.1 1000PN2.5MPa(R...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
5
62
1086
12
GB/T9113.1 1200PN2.5MPa(R...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
5
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성