피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn11.0mpa/gb9113.1-2000pn11.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN11.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=157.5},{F=7},{C=38.5},{NN=152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
GB/T9113.1 15PN11.0MPa(RF...
15
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
38
GB/T9113.1 20PN11.0MPa(RF...
20
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
48
GB/T9113.1 25PN11.0MPa(RF...
25
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
54
GB/T9113.1 32PN11.0MPa(RF...
32
135
98.5
18.0
8
M16
63.5
7
21.0
64
GB/T9113.1 40PN11.0MPa(RF...
40
155
114.5
22.0
8
M20
73.0
7
22.5
70
GB/T9113.1 50PN11.0MPa(RF...
50
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
84
GB/T9113.1 65PN11.0MPa(RF...
65
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
100
GB/T9113.1 80PN11.0MPa(RF...
80
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
117
GB/T9113.1 100PN11.0MPa(R...
100
275
216.0
26.0
8
M24
157.5
7
38.5
152
GB/T9113.1 125PN11.0MPa(R...
125
330
267.0
29.5
8
M27
186.0
7
44.5
189
GB/T9113.1 150PN11.0MPa(R...
150
355
292.0
29.5
12
M27
216.0
7
48.0
222
GB/T9113.1 200PN11.0MPa(R...
200
420
349.0
32.5
12
M30
270.0
7
55.5
273
GB/T9113.1 250PN11.0MPa(R...
250
510
432.0
35.5
16
M33
324.0
7
63.5
343
GB/T9113.1 300PN11.0MPa(R...
300
560
489.0
35.5
20
M33
381.0
7
67.0
400
GB/T9113.1 350PN11.0MPa(R...
350
605
527.0
39.0
20
M36
413.0
7
70.0
432
GB/T9113.1 400PN11.0MPa(R...
400
685
603.0
42.0
20
M39
470.0
7
76.0
495
GB/T9113.1 450PN11.0MPa(R...
450
745
645.0
45.0
20
M42
533.5
7
83.0
545
GB/T9113.1 500PN11.0MPa(R...
500
815
724.0
45.0
24
M42
584.5
7
89.0
610
GB/T9113.1 600PN11.0MPa(R...
600
940
838.0
51.0
24
M48
692.5
7
102.0
718
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.1-2000 PN150 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN160 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
FJ
CKD
13.07.2023
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
LMG no switch
CKD
24.06.2024
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groo...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
With T1 * switch SSG-L1
CKD
15.05.2024
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
GB/T 9113.1-2000 PN420 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN100 M - Integral steel pipe flanges with male and female ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성