GAQ - 导向轴-键槽型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gaq.prj},{NB=GAQHE-D6-L20-F5},{CODE=GAQHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=20},{F=5},{LCM=},{ECED=},{BA=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
LTOL
尺寸
[mm]
GAQBE-D6-L20-F5
GAQBE-D6-L20-F5
GAQBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.004/-0.012
3.1
2
0.5以下
0
GAQHE-D6-L20-F5
GAQHE-D6-L20-F5
GAQHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.004/-0.012
3.1
2
0.5以下
0
GAQBC-D6-L20-F5
GAQBC-D6-L20-F5
GAQBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.004/-0.012
3.1
2
0.5以下
0
GAQHC-D6-L20-F5
GAQHC-D6-L20-F5
GAQHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.004/-0.012
3.1
2
0.5以下
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAC-GJAC - 导向轴-左端内螺纹型
HEFA
29.04.2024
GK01 - 导向轴支座-止动螺丝-标准型
HEFA
29.04.2024
BD23_24 - 转轴-两端台阶两端外螺纹型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表