피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 751 SL - Fork joints, Type SL, with SL-shaft safety
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
GN751 AL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/gn751_al/gn751_asmtab_sl.prj},{NB=Gabelgelenke GN751-8-32-M8-SL-AL},{ARTNR=GN751-8-32-M8-SL-AL},{PARTNUMBER=GN 751-8-32-M8-SL-AL},{NORMNR=GN 751},{D1=8},{L1=32},{LX=16,32},{R=16.000},{K=1.500},{Z=1.000},{X=0.900},{Y=0.200},{W=1.100},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{A=16},{A1=22},{B=8},{D3=14},{L4=12.0},{PPATH=gn751_asmtpl_sl.prj},{WEIGHT=0.0226},{CTN=76161000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gabelgelenke GN751-4-8-M4...
GN751-4-8-M4-SL-AL
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0030
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-4-16-M...
GN751-4-16-M4-SL-AL
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-5-10-M...
GN751-5-10-M5-SL-AL
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0047
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-5-20-M...
GN751-5-20-M5-SL-AL
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-6-12-M...
GN751-6-12-M6-SL-AL
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0066
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-6-24-M...
GN751-6-24-M6-SL-AL
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-8-16-M...
GN751-8-16-M8-SL-AL
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0080
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-8-32-M...
GN751-8-32-M8-SL-AL
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0226
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-10-20-...
GN751-10-20-M10-SL-AL
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0570
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-10-40-...
GN751-10-40-M10-SL-AL
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-12-24-...
GN751-12-24-M12-SL-AL
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.0510
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-12-48-...
GN751-12-48-M12-SL-AL
12
48
M12
24
12
20
72
86
18.0
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-14-28-...
GN751-14-28-M14-SL-AL
14
28
M14
28
14
24
56
72
22.5
0.0734
73182900
YES
Gabelgelenke GN751-14-56-...
GN751-14-56-M14-SL-AL
14
56
M14
28
14
24
85
101
22.5
0.0000
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-16-32-...
GN751-16-32-M16-SL-AL
16
32
M16
32
16
26
64
83
24.0
0.1162
76161000
YES
Gabelgelenke GN751-16-64-...
GN751-16-64-M16-SL-AL
16
64
M16
32
16
26
96
115
24.0
0.0000
76161000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safet...
Berger Tools
25.05.2023
Modèle 31-264 - Chape de tringlerie acier - Avec axe et système SL
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DIN71752 - Fork head without bolt
Berger Tools
29.05.2023
GN 751 - Fork joints, Type KL, with KL-shaft safety
Ganter
19.06.2024
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
JW Winco
25.06.2024
GN751 - Fork joints, Type SL, with SL-shaft safety
Berger Tools
25.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성