피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Small flange type
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
0.55kW~2.2kW
Induction gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/075kw_22kw/standard_gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_small_flange_asmtab.prj},{NB=G3K32S40-WC08TNDEV2()},{VT=200/50,200/60,220/60(V/Hz)},{MCT=0.75kW},{B=Waterproof 200V with Brake},{RT=1/40},{OSH=32},{TOIT=E-BOX},{PTB=},{CNSORDERNO1=G3K32S40-WC08TNDEV2},{CNSORDERNO2=},{PPATH=g3_asmtpl.prj},{CNSJ1=},{CNSJ2=},{CNSK1=},{CNSK2=},{CNSK3=},{CNSC1=},{CNSC2=},{CNSC3=},{HEM=WC},{ATT=Small flange type},{RT2='1/40'},{GH=GK32},{GHL=0.0},{HOOK=-},{SPC=SP032},{SPL=0.0},{MRC=-},{MRL1=-},{BR=N},{MTC=075},{MT=HE075},{MTL=150},{MTE=075V},{MEL=127.5},{BW=-},{BV=N},{TOITX='E'},{HO=0},{A=0.000},{CNSOLD=-},{XH=0},{TREE=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of Input (Terminal)
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3K28N5-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/5
28
T-BOX
G3K28N5-MN05TBCTB2
G3K28N10-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/10
28
T-BOX
G3K28N10-MN05TBCTB2
G3K28N15-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/15
28
T-BOX
G3K28N15-MN05TBCTB2
G3K28N20-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/20
28
T-BOX
G3K28N20-MN05TBCTB2
G3K28N25-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/25
28
T-BOX
G3K28N25-MN05TBCTB2
G3K32N30-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/30
32
T-BOX
G3K32N30-MN05TBCTB2
G3K32N40-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/40
32
T-BOX
G3K32N40-MN05TBCTB2
G3K32N50-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/50
32
T-BOX
G3K32N50-MN05TBCTB2
G3K32N60-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/60
32
T-BOX
G3K32N60-MN05TBCTB2
G3K32N80-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/80
32
T-BOX
G3K32N80-MN05TBCTB2
G3K32N100-MN05TBCTB2
220/50(V/Hz)
0.55kW
200V with Brake
1/100
32
T-BOX
G3K32N100-MN05TBCTB2
G3K28N5-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/5
28
T-BOX
G3K28N5-MN05TBCTJ2
G3K28N10-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/10
28
T-BOX
G3K28N10-MN05TBCTJ2
G3K28N15-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/15
28
T-BOX
G3K28N15-MN05TBCTJ2
G3K28N20-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/20
28
T-BOX
G3K28N20-MN05TBCTJ2
G3K28N25-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/25
28
T-BOX
G3K28N25-MN05TBCTJ2
G3K32N30-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/30
32
T-BOX
G3K32N30-MN05TBCTJ2
G3K32N40-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/40
32
T-BOX
G3K32N40-MN05TBCTJ2
G3K32N50-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/50
32
T-BOX
G3K32N50-MN05TBCTJ2
G3K32N60-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/60
32
T-BOX
G3K32N60-MN05TBCTJ2
G3K32N80-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/80
32
T-BOX
G3K32N80-MN05TBCTJ2
G3K32N100-MN05TBCTJ2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Manual release 200V with ...
1/100
32
T-BOX
G3K32N100-MN05TBCTJ2
G3K28N5-WN05TBCEV2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Waterproof 200V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WN05TBCEV2
G3K28N10-WN05TBCEV2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Waterproof 200V with Brak...
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WN05TBCEV2
G3K28N15-WN05TBCEV2
220/50(V/Hz)
0.55kW
Waterproof 200V with Brak...
1/15
28
E-BOX
G3K28N15-WN05TBCEV2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성