피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FSB-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
Metallic conduits and fittings
FSB
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/fsb/fsb_c.prj},{NB=FSB32-M32-C},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=FSB},{CS=32},{T1=M32},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{A=M32x1.5},{B=16.0},{C=47.0},{D=48.6},{E=26.0},{F=40.0},{G=42.0},{H=41.0},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{FCL=12.000},{SCL=7.000},{GCL=11.000},{CL=6.000},{CD=40.000},{HL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FSB16-M16-C
FSB16-M16-C
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.5
12.0
35.0
32.6
11.5
24.0
26.0
24.0
Nickel Plated Brass
FSB16-M20-C
FSB16-M20-C
Self colour
Metric Thread
16
M20x1.5
14.0
35.0
32.6
11.5
24.0
26.0
24.0
Nickel Plated Brass
FSB20-M20-C
FSB20-M20-C
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
14.0
37.0
35.6
15.3
26.0
29.0
28.0
Nickel Plated Brass
FSB25-M25-C
FSB25-M25-C
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
15.0
43.0
41.8
19.1
33.0
36.0
34.0
Nickel Plated Brass
FSB32-M32-C
FSB32-M32-C
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
16.0
47.0
48.6
26.0
40.0
42.0
41.0
Nickel Plated Brass
FSB16-PG11-C
FSB16-PG11-C
Self colour
PG Thread
16
PG11
12.0
35.0
32.6
11.5
24.0
26.0
24.0
Nickel Plated Brass
FSB16-PG13-C
FSB16-PG13-C
Self colour
PG Thread
16
PG13.5
14.0
35.0
32.6
11.5
24.0
26.0
24.0
Nickel Plated Brass
FSB20-PG16-C
FSB20-PG16-C
Self colour
PG Thread
20
PG16
14.0
37.0
35.6
15.3
26.0
29.0
28.0
Nickel Plated Brass
FSB25-PG21-C
FSB25-PG21-C
Self colour
PG Thread
25
PG21
15.0
43.0
41.8
19.1
33.0
36.0
34.0
Nickel Plated Brass
FSB32-PG29-C
FSB32-PG29-C
Self colour
PG Thread
32
PG29
16.0
47.0
48.6
26.0
40.0
42.0
41.0
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPC - Straight fixed conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FLP-F-HS - Straight, internal thread, brass, conduit high specification
Flexicon
11.11.2020
LPC-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
PCS-SMC compression fitting with swivel thread, IP65
HellermannTyton
17.06.2024
PCSB-FMC Fixed Thread Compression Fitting, IP65
HellermannTyton
17.06.2024
RSD-Ms Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
RS-INOX Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
LTP-EXD - Straight, external thread, nickel plated brass, flameproof barrie...
Flexicon
11.11.2020
MPS90 - 90° fixed metric conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
MP - Straight fixed metric conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
KIS Metal IP69K - Fitting
ABB Installation Products
09.03.2023
PSRSC-SMC, swivel compression fitting
HellermannTyton
17.06.2024
LFR - filter regulator
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성