피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Hollow shaft (F series)
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
China CCC Certified Gearmotor
Waterproof gearmotor
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/china_ccc_cert_gm/waterproof_gm/fs_wr_gwsus_asmtab.prj},{NB=FS55N15X-CTWB040NEN},{OSH=55},{TREE=S},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.4kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/1500},{TB=E},{PCVIS=L},{R1=10,'1/10',12.5,'1/12.5',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{RF=N},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TB
Terminal box
ⁿ/ₐ
PCT
Protected cover
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FS25N010-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/10
25
E
L
FS25N010-CTWM010NE
FS25N012-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/12.5
25
E
L
FS25N012-CTWM010NE
FS25N015-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/15
25
E
L
FS25N015-CTWM010NE
FS25N020-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/20
25
E
L
FS25N020-CTWM010NE
FS25N025-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/25
25
E
L
FS25N025-CTWM010NE
FS25N030-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/30
25
E
L
FS25N030-CTWM010NE
FS25N040-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/40
25
E
L
FS25N040-CTWM010NE
FS25N050-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/50
25
E
L
FS25N050-CTWM010NE
FS25N060-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/60
25
E
L
FS25N060-CTWM010NE
FS25N080-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/80
25
E
L
FS25N080-CTWM010NE
FS25N100-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/100
25
E
L
FS25N100-CTWM010NE
FS25N120-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/120
25
E
L
FS25N120-CTWM010NE
FS25N160-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/160
25
E
L
FS25N160-CTWM010NE
FS25N200-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/200
25
E
L
FS25N200-CTWM010NE
FS25N240-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/240
25
E
L
FS25N240-CTWM010NE
FS30N300-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/300
30
E
L
FS30N300-CTWM010NE
FS30N375-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/375
30
E
L
FS30N375-CTWM010NE
FS30N450-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/450
30
E
L
FS30N450-CTWM010NE
FS35N600-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/600
35
E
L
FS35N600-CTWM010NE
FS35N750-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/750
35
E
L
FS35N750-CTWM010NE
FS35N900-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/900
35
E
L
FS35N900-CTWM010NE
FS35N12X-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/1200
35
E
L
FS35N12X-CTWM010NE
FS35N15X-CTWM010NE
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/1500
35
E
L
FS35N15X-CTWM010NE
FS25N010-CTWB010NE
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/10
25
E
L
FS25N010-CTWB010NE
FS25N012-CTWB010NE
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/12.5
25
E
L
FS25N012-CTWB010NE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성