피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
FNC-1 - Lock & Flange Nut - Metal with Flange
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Nuts
Jam Nuts
Metal with Flange Lock & Flange Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k05000000/l3_k05060000/p090275/fnc-1.prj},{NB=FNC-8},{PN=FNC-8},{AMERSID=1104285},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{A=7/8-9},{ND=0.87500},{BB=1 7/16},{B=1.43750000},{CC=1 3/4 },{C=1.75000000},{DD=1 1/8 },{D=1.12500000},{EE= 1/4 },{E=0.25000000},{PITCHHELIXSPIRAL=0.11111},{MINORDIAMETERSKE=0.778},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/standard-nuts/fnc-8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Width Across Flats
[인치]
C
C Flange Diameter
[인치]
D
D Height
[인치]
E
E Flange Height
[인치]
FNC-1
FNC-1
1104258
-
-
Steel
1/4-20
1/2
5/8
5/16
3/32
FNC-1F
FNC-1F
1104272
-
-
Steel
1/4-28
1/2
5/8
5/16
3/32
FNC-2
FNC-2
1104273
-
-
Steel
5/16-18
9/16
3/4
3/8
3/32
FNC-2F
FNC-2F
1104274
-
-
Steel
5/16-24
9/16
3/4
3/8
3/32
FNC-3
FNC-3
1104275
-
-
Steel
3/8-16
11/16
7/8
1/2
1/8
FNC-3F
FNC-3F
1104276
-
-
Steel
3/8-24
11/16
7/8
1/2
1/8
FNC-4
FNC-4
1104277
-
-
Steel
7/16-14
3/4
1
9/16
5/32
FNC-4F
FNC-4F
1104278
-
-
Steel
7/16-20
3/4
1
9/16
5/32
FNC-5
FNC-5
1104279
-
-
Steel
1/2-13
7/8
1 1/8
11/16
5/32
FNC-5F
FNC-5F
1104280
-
-
Steel
1/2-20
7/8
1 1/8
11/16
5/32
FNC-6
FNC-6
1104281
-
-
Steel
5/8-11
1 1/16
1 3/8
13/16
3/16
FNC-6F
FNC-6F
1104282
-
-
Steel
5/8-18
1 1/16
1 3/8
13/16
3/16
FNC-7
FNC-7
1104283
-
-
Steel
3/4-10
1 1/4
1 5/8
1
1/4
FNC-7F
FNC-7F
1104284
-
-
Steel
3/4-16
1 1/4
1 5/8
1
1/4
FNC-8
FNC-8
1104285
-
-
Steel
7/8-9
1 7/16
1 3/4
1 1/8
1/4
FNC-8F
FNC-8F
1104286
-
-
Steel
7/8-14
1 7/16
1 3/4
1 1/8
1/4
FNC-9
FNC-9
1104287
-
-
Steel
1-8
1 5/8
2
1 1/4
1/4
FNC-9F
FNC-9F
1104288
-
-
Steel
1-14
1 5/8
2
1 1/4
1/4
FNC-10
FNC-10
1104259
-
-
Steel
1 1/8-7
1 13/16
2 1/4
1 1/4
1/4
FNC-11
FNC-11
1104270
-
-
Steel
1 1/4-7
1 7/8
2 1/4
1 1/4
1/4
FNC-11F
FNC-11F
1104271
-
-
Steel
1 1/4-12
1 13/16
2 1/4
1 1/4
1/4
FNC-101
FNC-101
1104260
-
-
Stainless
1/4-20
1/2
5/8
5/16
3/32
FNC-102
FNC-102
1104261
-
-
Stainless
5/16-18
9/16
3/4
3/8
3/32
FNC-102F
FNC-102F
1104262
-
-
Stainless
5/16-24
9/16
3/4
3/8
3/32
FNC-103
FNC-103
1104263
-
-
Stainless
3/8-16
11/16
7/8
1/2
1/8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME B18.2.2 HN - Hex Nuts
Fabory
13.02.2023
PNLC - Flange nut
A&T-3D Gallery
24.04.2024
23080(Steel Stainless steel) - Flange nut (Flange cannot be rotated)
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
NT. - Nuts
Elesa
01.07.2024
JSW-1 Fasteners & Hardware Fasteners Nuts Lock Nuts - Nut Lock Flange Spinn...
Essentra Components
23.07.2014
SFN-1 - Lock & Flange Nut - Metal with Flange
Reid Supply
24.01.2022
NC-10 - Lock & Flange Nuts - Plastic
Reid Supply
24.01.2022
SCNL-HD - Hexagon Cap Nut with Flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
13.12.2023
FNC-15 - Lock & Flange Nut - Metal with Flange
Reid Supply
24.01.2022
HFN - Flange Nuts
Harcourt
02.04.2024
FNS-1 - Lock & Flange Nut - Metal with Flange
Reid Supply
24.01.2022
07000291000 - MCS Hammerhead Nut
SToxxparts
31.05.2022
1-242-11xx - Flange Nuts
HepcoMotion
20.12.2023
BN 354 - Slotted truss head machine screws, 4.6 / 4.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성