피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9117.1-2000 I RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.1-2000
rf1
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.1-2000/rf1/gb9117.1-2000.prj},{NB=Flanges DN80-PN20 RF GB/T9117.1},{IDNR=},{PN=20},{DN=80},{A=88.9},{DD=190},{K=152.5},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=127.0},{F=2},{C=24.0},{H=30},{NN=108},{B=78.0},{B1=90.5},{U=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel pipe
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
Flanges DN15-PN20 RF GB/T...
20
15
21.3
90
60.5
16
4
M14
35.0
2
11.5
16
30
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN20 RF GB/T...
20
20
26.9
100
70.0
16
4
M14
43.0
2
13.0
16
38
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN20 RF GB/T...
20
25
33.7
110
79.5
16
4
M14
51.0
2
14.5
17
49
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN20 RF GB/T...
20
32
42.4
120
89.0
16
4
M14
63.5
2
16.0
21
59
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN20 RF GB/T...
20
40
48.3
130
98.5
16
4
M14
73.0
2
17.5
22
65
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN20 RF GB/T...
20
50
60.3
150
120.5
18
4
M16
92.0
2
19.5
25
78
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN20 RF GB/T...
20
65
73.0
180
139.5
18
4
M16
105.0
2
22.5
29
90
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN20 RF GB/T...
20
80
88.9
190
152.5
18
4
M16
127.0
2
24.0
30
108
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN50 RF GB/T...
50
15
21.3
95
66.5
16
4
M14
35.0
2
14.5
22
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN50 RF GB/T...
50
20
26.9
120
82.5
18
4
M16
43.0
2
16.0
25
48
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN50 RF GB/T...
50
25
33.7
125
89.0
18
4
M16
51.0
2
17.5
27
54
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN50 RF GB/T...
50
32
42.4
135
98.5
18
4
M16
63.5
2
19.5
27
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN50 RF GB/T...
50
40
48.3
155
114.5
22
4
M20
73.0
2
21.0
30
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN50 RF GB/T...
50
50
60.3
165
127.0
18
8
M16
92.0
2
22.5
33
84
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN50 RF GB/T...
50
65
73.0
190
149.0
22
8
M20
105.0
2
25.5
38
100
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN50 RF GB/T...
50
80
88.9
210
168.5
22
8
M20
127.0
2
29.0
43
118
78.0
90.5
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성