피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
Bevel gear (gear ratio 1 3) - Bevel gear ratio 1:3
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Driving Part
Bevel Gear
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/driving_part/bevel_gear/bevel_gear_gear_ratio1_3.prj},{NB=FHCWPB-2.5-4515-15(gear_ratio_1_3)},{ROHS=YES},{TYPE=FHCWPB},{MO=2.5},{REFERENCE=大齒輪},{T=45},{MATCH=15},{D=15},{DH=70.0},{C=106.9},{D1=114.08},{E=48.85},{L=38.00},{F=34.54},{L1=21.50},{J=20.00},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
PR
pressure angle
ⁿ/ₐ
MO
Module
ⁿ/ₐ
T
number of teeth
ⁿ/ₐ
NUMBERING
gear number
ⁿ/ₐ
D
Tolerance H7
[mm]
FHCWPB-1.0-1545-6
FHCWPB-1.0-1545-6
YES
S45C
-
20°
1.0
15
1545
6
FHCWPB-1.0-4515-6
FHCWPB-1.0-4515-6
YES
S45C
-
20°
1.0
45
4515
6
FHCWPB-1.0-2060-6
FHCWPB-1.0-2060-6
YES
S45C
-
20°
1.0
20
2060
6
FHCWPB-1.0-6020-10
FHCWPB-1.0-6020-10
YES
S45C
-
20°
1.0
60
6020
10
FHCWPB-1.5-1545-8
FHCWPB-1.5-1545-8
YES
S45C
-
20°
1.5
15
1545
8
FHCWPB-1.5-4515-10
FHCWPB-1.5-4515-10
YES
S45C
-
20°
1.5
45
4515
10
FHCWPB-1.5-2060-8
FHCWPB-1.5-2060-8
YES
S45C
-
20°
1.5
20
2060
8
FHCWPB-1.5-6020-10
FHCWPB-1.5-6020-10
YES
S45C
-
20°
1.5
60
6020
10
FHCWPB-2.0-1545-10
FHCWPB-2.0-1545-10
YES
S45C
-
20°
2.0
15
1545
10
FHCWPB-2.0-4515-12
FHCWPB-2.0-4515-12
YES
S45C
-
20°
2.0
45
4515
12
FHCWPB-2.0-2060-10
FHCWPB-2.0-2060-10
YES
S45C
-
20°
2.0
20
2060
10
FHCWPB-2.0-6020-20
FHCWPB-2.0-6020-20
YES
S45C
-
20°
2.0
60
6020
20
FHCWPB-2.5-1545-12
FHCWPB-2.5-1545-12
YES
S45C
-
20°
2.5
15
1545
12
FHCWPB-2.5-4515-15
FHCWPB-2.5-4515-15
YES
S45C
-
20°
2.5
45
4515
15
FHCWPB-2.5-2060-16
FHCWPB-2.5-2060-16
YES
S45C
-
20°
2.5
20
2060
16
FHCWPB-2.5-6020-20
FHCWPB-2.5-6020-20
YES
S45C
-
20°
2.5
60
6020
20
FHCWPB-3.0-1545-15
FHCWPB-3.0-1545-15
YES
S45C
-
20°
3.0
15
1545
15
FHCWPB-3.0-4515-18
FHCWPB-3.0-4515-18
YES
S45C
-
20°
3.0
45
4515
18
FHCWPB-3.0-2060-15
FHCWPB-3.0-2060-15
YES
S45C
-
20°
3.0
20
2060
15
FHCWPB-3.0-6020-25
FHCWPB-3.0-6020-25
YES
S45C
-
20°
3.0
60
6020
25
FHCWPB-4.0-1545-16
FHCWPB-4.0-1545-16
YES
S45C
-
20°
4.0
15
1545
16
FHCWPB-4.0-4515-20
FHCWPB-4.0-4515-20
YES
S45C
-
20°
4.0
45
4515
20
FHCWPB-4.0-2060-20
FHCWPB-4.0-2060-20
YES
S45C
-
20°
4.0
20
2060
20
FHCWPB-4.0-6020-25
FHCWPB-4.0-6020-25
YES
S45C
-
20°
4.0
60
6020
25
FHCWPB-5.0-1545-20
FHCWPB-5.0-1545-20
YES
S45C
-
20°
5.0
15
1545
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZTB - 3:1 nylon - Plastic bevel gear - Ration 3:1 - Simplified view
HPC
25.07.2023
Bevel gear (gear ratio 1_1) - Bevel gear ratio 1:1
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
FB 1.5 - 5.0 - Bevel gear - Steel C43 - Ratio 4:1 - Module 1.5 to 5.0
HPC
17.02.2022
TB 1.5 - 5.0 - Bevel gear - Steel C43 - Ratio 3:1 - Module 1.5 to 5.0
HPC
17.02.2022
B 1.5 - 5.0 - Bevel gear - Steel C43 - Ratio 1:1 - Module 1.5 to 5.0
HPC
17.02.2022
Bevel gear (gear ratio 1_2) - Bevel gear ratio 1:2
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:3; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
26.06.2024
Spiral bevel gear (gear ratio 1_1) - Spiral bevel gear tooth ratio 1:1
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
SSDB - 2:1 stainless steel - Stainless steel bevel gear - Ratio 2:1 - Simpl...
HPC
25.07.2023
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Conical straight toothed gears type A 1:2 module 3,5
Haberkorn
19.07.2021
Conical gears type ''A'' ratio 1:2 module 3,5 - Conical straight toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DB 1.5 - 5.0 - Bevel gear - Steel C43 - Ratio 2:1 - Module 1.5 to 5.0
HPC
17.02.2022
SSTB - 3:1 stainless steel - Stainless steel bevel gear - Ratio 3:1 - Simpl...
HPC
25.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성