피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.EML15 - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 150mm LONG WELDING NIPPLES
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Welding nipples
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/welding_nipples/i_eml15.prj},{NB=fginox_EML15100G},{REF=EML15100G},{DN=100},{G=4\"},{L=150},{WEIGHT=2.000},{RAC=Gaz/BSP},{GX=113.03000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - EML155G
EML155G
5
1/8"
150
0.058
Gaz/BSP
FG INOX - EML158G
EML158G
8
1/4"
150
0.095
Gaz/BSP
FG INOX - EML1512G
EML1512G
12
3/8"
150
0.115
Gaz/BSP
FG INOX - EML1515G
EML1515G
15
1/2"
150
0.145
Gaz/BSP
FG INOX - EML1520G
EML1520G
20
3/4"
150
0.225
Gaz/BSP
FG INOX - EML1525G
EML1525G
25
1"
150
0.340
Gaz/BSP
FG INOX - EML1532G
EML1532G
32
1"1/4
150
0.430
Gaz/BSP
FG INOX - EML1540G
EML1540G
40
1"1/2
150
0.475
Gaz/BSP
FG INOX - EML1550G
EML1550G
50
2"
150
0.735
Gaz/BSP
FG INOX - EML1565G
EML1565G
65
2"1/2
150
0.885
Gaz/BSP
FG INOX - EML1580G
EML1580G
80
3"
150
1.510
Gaz/BSP
FG INOX - EML15100G
EML15100G
100
4"
150
2.000
Gaz/BSP
FG INOX - EML155B
EML155B
5
1/8"
150
0.058
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML158B
EML158B
8
1/4"
150
0.095
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1512B
EML1512B
12
3/8"
150
0.115
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1515B
EML1515B
15
1/2"
150
0.145
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1520B
EML1520B
20
3/4"
150
0.225
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1525B
EML1525B
25
1"
150
0.340
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1532B
EML1532B
32
1"1/4
150
0.430
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1540B
EML1540B
40
1"1/2
150
0.475
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1550B
EML1550B
50
2"
150
0.735
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1565B
EML1565B
65
2"1/2
150
0.885
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML1580B
EML1580B
80
3"
150
1.510
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML15100B
EML15100B
100
4"
150
2.000
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.CFF_SW - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows SW / SW Stainless...
FG INOX
16.02.2017
I.EML20 - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 200mm LONG WELDING NIPPL...
FG INOX
16.02.2017
I.EML - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 100mm LONG WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.MCL15_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 150mm LONG BARREL NIPP...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.RCAM - Quick couplings / Cam & groove adapters F - TYPE MALE ADAPTERS Sta...
FG INOX
16.02.2017
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
I.BF_G - ISO Threaded unions and accessories MACHINED HEXAGON FEMALE CAPS S...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성