피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.AFS - NP16 Press fittings Adapters FEMALE / BSP FEMALE Stainless steel 316 or galvanized steel
FG INOX
Industry
NP16 Press fittings
Adapters to press
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/np16_press_fittings/adapters_to_press/i_afs.prj},{NB=fginox_AFS3540},{REF=AFS3540},{DX=35 x 1\"1/2},{B=21},{A=25.0},{L=98},{WEIGHT=0.310},{NATURE=316},{L1=98.000},{D1=44.000},{L2=7.000},{D2=36.600},{D3=38.800},{D4=43.000},{L4=24.000},{L5=24.000},{L3=29.000},{S=54.000},{DX1=47.803},{LT=23.000},{DX2=35.000},{DX3=38.500},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - AFS1515
AFS1515
15 x 1/2"
10
20.0
51
0.053
316
FG INOX - AFS1815
AFS1815
18 x 1/2"
10
20.5
53
0.057
316
FG INOX - AFS1820
AFS1820
18 x 3/4"
10
20.5
59
0.092
316
FG INOX - AFS2215
AFS2215
22 x 1/2"
16
21.5
51
0.090
316
FG INOX - AFS2220
AFS2220
22 x 3/4"
16
21.5
60
0.094
316
FG INOX - AFS2225
AFS2225
22 x 1"
18
21.5
58
0.147
316
FG INOX - AFS2820
AFS2820
28 x 3/4"
18
23.0
62
0.100
316
FG INOX - AFS2825
AFS2825
28 x 1"
18
23.0
62
0.143
316
FG INOX - AFS3525
AFS3525
35 x 1"
21
25.0
79
0.200
316
FG INOX - AFS3532
AFS3532
35 x 1"1/4
21
25.0
82
0.273
316
FG INOX - AFS3540
AFS3540
35 x 1"1/2
21
25.0
98
0.310
316
FG INOX - AFS4240
AFS4240
42 x 1"1/2
23
33.0
79
0.321
316
FG INOX - AFS5450
AFS5450
54 x 2"
25
37.0
97
0.432
316
FG INOX - AFSZ1515
AFSZ1515
15 x 1/2"
10
20.0
51
0.053
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ1815
AFSZ1815
18 x 1/2"
10
20.5
53
0.057
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ1820
AFSZ1820
18 x 3/4"
10
20.5
59
0.092
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ2215
AFSZ2215
22 x 1/2"
16
21.5
51
0.090
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ2220
AFSZ2220
22 x 3/4"
16
21.5
60
0.094
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ2225
AFSZ2225
22 x 1"
18
21.5
58
0.147
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ2820
AFSZ2820
28 x 3/4"
18
23.0
62
0.100
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ2825
AFSZ2825
28 x 1"
18
23.0
62
0.143
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ3532
AFSZ3532
35 x 1"1/4
21
25.0
82
0.273
Acier Zingué
FG INOX - AFSZ4240
AFSZ4240
42 x 1"1/2
23
33.0
79
0.321
Acier Zingué
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성