피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HK - CASTLE NUTS HK DIN 935 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/lock_nuts/v_2hk.prj},{NB=fginox_2HK30},{REF=2HK30},{A=46},{D2=41.00},{H=32.00},{PAS=3.50},{N=7.0},{D=M30},{DX=30},{DA=32.400},{DW=42.700},{E=50.850},{W=24.000},{B=6},{NATURE=A2 / S.S 304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
PAS
[mm]
N
n min
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HK4
2HK4
7
0.00
4.70
0.70
1.2
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK5
2HK5
8
0.00
5.70
0.80
1.4
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK6
2HK6
10
0.00
7.14
1.00
2.0
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK8
2HK8
13
0.00
9.14
1.25
2.5
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK10
2HK10
17
0.00
11.57
1.50
2.8
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK12
2HK12
19
15.57
14.57
1.75
3.5
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK14
2HK14
22
17.57
15.57
2.00
3.5
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK16
2HK16
24
21.48
18.48
2.00
4.5
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK18
2HK18
27
24.30
20.16
2.50
4.5
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK20
2HK20
30
27.30
21.16
2.50
4.5
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK24
2HK24
36
33.00
26.16
3.00
5.5
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK27
2HK27
41
37.00
29.16
3.00
5.5
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HK30
2HK30
46
41.00
32.00
3.50
7.0
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HK4
4HK4
7
0.00
4.70
0.70
1.2
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK5
4HK5
8
0.00
5.70
0.80
1.4
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK6
4HK6
10
0.00
7.14
1.00
2.0
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK8
4HK8
13
0.00
9.14
1.25
2.5
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK10
4HK10
17
0.00
11.57
1.50
2.8
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK12
4HK12
19
15.57
14.57
1.75
3.5
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK14
4HK14
22
17.57
15.57
2.00
3.5
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK16
4HK16
24
21.48
18.48
2.00
4.5
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK18
4HK18
27
24.30
20.16
2.50
4.5
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK20
4HK20
30
27.30
21.16
2.50
4.5
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK24
4HK24
36
33.00
26.16
3.00
5.5
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HK27
4HK27
41
37.00
29.16
3.00
5.5
M27
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62606 - Wing nut - American type - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 64619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 10769 - Square nuts (DIN 557), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
N0080C20 - S45C Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
N0080C30 - S45C Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (Low form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB6178-86 - Hesagon slotted and castle nuts,style 1-Produst gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 225 - Tee nuts, steel, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 636 - Hex slotted and castle nuts (DIN 935-1), stainless steel A4
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 42900 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 935-1 - FN 146 - 6, verzinkt blau - Hexagon slotted and castle nuts; me...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성