피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
EXE NB - ZONEX, Polyester Terminal Box
nVent HOFFMAN
Terminal Boxes
Hazardous Locations Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/03_terminal_boxes/06_hazardous_locations_range/exe_nb_asmtab.prj},{NB=EXE1907575(0)},{ITEM=EXE1907575},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Terminal box Ex, 190x75x75},{MAT=Glass fibre reinforced polyester},{H=75},{W=190},{D=75},{MASS=0.55},{EAN=783510262426},{TARIFFN=85381000},{MI=URL},{PPATH=assemblies/exe_nb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
EXE807555(0)
EXE807555
Terminal box Ex, 80x75x55
Glass fibre reinforced po...
75
80
55
0.23
783510262334
EXE807575(0)
EXE807575
Terminal box Ex, 80x75x75
Glass fibre reinforced po...
75
80
75
0.32
783510262341
EXE1107555(0)
EXE1107555
Terminal box Ex, 110x75x5...
Glass fibre reinforced po...
75
110
55
0.32
783510262358
EXE1107575(0)
EXE1107575
Terminal box Ex, 110x75x7...
Glass fibre reinforced po...
75
110
75
0.37
783510262365
EXE1607555(0)
EXE1607555
Terminal box Ex, 160x75x5...
Glass fibre reinforced po...
75
160
55
0.40
783510262372
EXE1607575(0)
EXE1607575
Terminal box Ex, 160x75x7...
Glass fibre reinforced po...
75
160
75
0.46
783510262389
EXE1907555(0)
EXE1907555
Terminal box Ex, 190x75x5...
Glass fibre reinforced po...
75
190
55
0.46
783510262419
EXE1907575(0)
EXE1907575
Terminal box Ex, 190x75x7...
Glass fibre reinforced po...
75
190
75
0.55
783510262426
EXE12212090(0)
EXE12212090
Terminal box Ex, 122x120x...
Glass fibre reinforced po...
120
122
90
0.73
783510262433
EXE22012090(0)
EXE22012090
Terminal box Ex, 220x120x...
Glass fibre reinforced po...
120
220
90
1.10
783510262440
EXE16016090(0)
EXE16016090
Terminal box Ex, 160x160x...
Glass fibre reinforced po...
160
160
90
1.20
783510262457
EXE26016090(0)
EXE26016090
Terminal box Ex, 260x160x...
Glass fibre reinforced po...
160
260
90
1.80
783510262464
EXE36016090(0)
EXE36016090
Terminal box Ex, 360x160x...
Glass fibre reinforced po...
160
360
90
2.20
783510262471
EXE56016090(0)
EXE56016090
Terminal box Ex, 560x160x...
Glass fibre reinforced po...
160
560
90
3.20
783510262488
EXE255250120(0)
EXE255250120
Terminal box Ex, 255x250x...
Glass fibre reinforced po...
250
255
120
2.56
783510262518
EXE400250120(0)
EXE400250120
Terminal box Ex, 400x250x...
Glass fibre reinforced po...
250
400
120
3.70
783510262525
EXE400405120(0)
EXE400405120
Terminal box Ex, 400x405x...
Glass fibre reinforced po...
405
400
120
5.65
783510262532
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EXE SB - ZONEX, Stainless Steel Terminal Box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
T - T-Series outdoor air conditioner
nVent HOFFMAN
20.11.2023
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
DABP - ABS terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
MGRP - Polyester terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
HALP - Aluminium terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
DPCP - Polycarbonate terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
SABP - Small ABS terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
OABP - Large ABS terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
STB - Mild steel terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
SSTB - Stainless steel terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
OPCP - Large polycarbonate terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
T10
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
AL 88-6
Spelsberg
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성