您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type EWX-PAE (high corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Murrflex cable protection conduits
Type PAE
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelschutzschlauch_murrflex/typ_pae/ewx_pae.prj},{NB=EWX-PAE M50/P48_83182064_0},{TYP=EWX-PAE M50/P48},{BESTNR=83182064},{FARBE=schwarz},{ALPHA=0},{A=38.0},{B=54.1},{RSTAT=87.0},{RDYN=167.0},{GEW=22.5},{VPE=25},{VER=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
RSTAT
R static
[mm]
RDYN
R dynamic
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 m]
VPE
[m]
EWX-PAE M25/P21_83182058
EWX-PAE M25/P21
83182058
black
19.8
28.1
49.0
104.0
9.0
50
EWX-PAE M32/P29_83182060
EWX-PAE M32/P29
83182060
black
24.1
34.5
57.0
117.0
12.2
25
EWX-PAE M40/P36_83182062
EWX-PAE M40/P36
83182062
black
29.7
42.1
71.0
146.0
17.8
25
EWX-PAE M50/P48_83182064
EWX-PAE M50/P48
83182064
black
38.0
54.1
87.0
167.0
22.5
25
EWX-PAE 70 Jumbo_83182080
EWX-PAE 70 Jumbo
83182080
black
64.0
80.0
115.0
235.0
55.0
25
EWX-PAE M25/P21_83182018
EWX-PAE M25/P21
83182018
grey
19.8
28.1
49.0
104.0
9.0
50
EWX-PAE M32/P29_83182020
EWX-PAE M32/P29
83182020
grey
24.1
34.5
57.0
117.0
12.2
25
EWX-PAE M40/P36_83182022
EWX-PAE M40/P36
83182022
grey
29.7
42.1
71.0
146.0
17.8
25
EWX-PAE M50/P48_83182024
EWX-PAE M50/P48
83182024
grey
38.0
54.1
87.0
167.0
22.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表