피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-27 - Stainless steel Compression Latches Type02
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Stainless steel Compression Latches Type02
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/stainless_steel_compression_latches_type02/stainless_steel_compression_latches_type02_asmtab.prj},{NB=EV195-27001474},{CNSORDERNO=EV195-27001474},{A=38.9-54.6},{B=Straight Cam},{C=Square 7mm},{D=Left Open},{MATERIAL=316 Stainless Steel},{T=4},{PPATH=assemblies/stainless_steel_compression_latches_type02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
EV195-27001466
EV195-27001466
11.4-27.2
Reversed Cam
Double Bit 5mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001469
EV195-27001469
11.4-27.2
Reversed Cam
Triangle 8mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001472
EV195-27001472
11.4-27.2
Reversed Cam
Square 7mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001475
EV195-27001475
11.4-27.2
Reversed Cam
Double Bit 5mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001478
EV195-27001478
11.4-27.2
Reversed Cam
Triangle 8mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001481
EV195-27001481
11.4-27.2
Reversed Cam
Square 7mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001467
EV195-27001467
25.4-41.1
Reversed Cam
Double Bit 5mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001470
EV195-27001470
25.4-41.1
Reversed Cam
Triangle 8mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001473
EV195-27001473
25.4-41.1
Reversed Cam
Square 7mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001476
EV195-27001476
25.4-41.1
Reversed Cam
Double Bit 5mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001479
EV195-27001479
25.4-41.1
Reversed Cam
Triangle 8mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001482
EV195-27001482
25.4-41.1
Reversed Cam
Square 7mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001468
EV195-27001468
38.9-54.6
Straight Cam
Double Bit 5mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001471
EV195-27001471
38.9-54.6
Straight Cam
Triangle 8mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001474
EV195-27001474
38.9-54.6
Straight Cam
Square 7mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001477
EV195-27001477
38.9-54.6
Straight Cam
Double Bit 5mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001480
EV195-27001480
38.9-54.6
Straight Cam
Triangle 8mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001483
EV195-27001483
38.9-54.6
Straight Cam
Square 7mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001486
EV195-27001486
52.6-68.3
Offset Cam
Double Bit 5mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001488
EV195-27001488
52.6-68.3
Offset Cam
Triangle 8mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001490
EV195-27001490
52.6-68.3
Offset Cam
Square 7mm
Left Open
316 Stainless Steel
EV195-27001492
EV195-27001492
52.6-68.3
Offset Cam
Double Bit 5mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001494
EV195-27001494
52.6-68.3
Offset Cam
Triangle 8mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001496
EV195-27001496
52.6-68.3
Offset Cam
Square 7mm
Right Open
316 Stainless Steel
EV195-27001487
EV195-27001487
66.3-76.2
Offset Cam
Double Bit 5mm
Left Open
316 Stainless Steel
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성