피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-020 - Lever latches Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Lever latches Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/lever_latches_type01/lever_latches_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-02000056},{CNSORDERNO=EV195-02000056},{A=28.0},{B=32.0},{C=20.0},{D=20.0},{E=20.0},{F=4.0},{G=G2},{PPATH=assmibles/lever_latches_type01_asmtpl.prj},{T=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
EV195-02000042
EV195-02000042
28.0
32.0
20.0
20.0
18.0
4.0
G1
EV195-02000055
EV195-02000055
28.0
32.0
20.0
20.0
18.0
4.0
G2
EV195-02000003
EV195-02000003
28.0
32.0
20.0
20.0
20.0
4.0
G1
EV195-02000056
EV195-02000056
28.0
32.0
20.0
20.0
20.0
4.0
G2
EV195-02000043
EV195-02000043
28.0
32.0
20.0
20.0
24.0
4.0
G1
EV195-02000057
EV195-02000057
28.0
32.0
20.0
20.0
24.0
4.0
G2
EV195-02000044
EV195-02000044
28.0
32.0
20.0
20.0
32.0
4.0
G1
EV195-02000058
EV195-02000058
28.0
32.0
20.0
20.0
32.0
4.0
G2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV195-01 - Removable Core Cam Lock Latches Type01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
MSLP - Stopper cylinder
MEDAN
11.01.2023
MCKB - Lever clamp cylinder
MINDMAN
16.01.2024
EV195-01 - Fixed Core Cam Lock Latches Type01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EFSD - Stopper cylinder
Festo
22.08.2023
EV195-01 - Removable Core Cam Lock Latches Type02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Stopper - Zubehör TB Stopper
Montech
06.07.2022
M 640 (configurable) swing clamp double acting - swing clamp double acting ...
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
DFST-G2 - stopper cylinder
Festo
22.08.2023
MSLD - Stopper cylinder
MEDAN
11.01.2023
CMB1515-ST, CMB2020-ST - COMBe - Stopper Module
Misumi
07.06.2021
EV195-03 - Stainless Steel Cam Latches Type01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-03 - Latches With Gripping Tray Type02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
AMT24-QCB-150 - Buffer stopper load capacity 150kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성