您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
入射光线灯具
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/auflichtleuchten.prj},{NB=ESK00140},{IDNR=ESK00140},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=2},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=16},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=12},{DESCSHORT=LED Auflichtleuchte, 100x100x65mm, Weißlicht, 24W, 6000K, 10° Abstrahlwinkel, 19-30V DC, M16-Kabelstecker 12polig 0,15m, IP64, Aluminium+PMMA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
闪光灯控制器
ⁿ/ₐ
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
可聚焦
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
带C型安装螺纹
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
500毫米距离时的照度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
光场宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDEROEFFNUNG
开口直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
光场长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
最大峰值电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
灯的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
工作距离范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
ES734241
ES734241
LED事故灯,摄像头,73x68x44mm,白光,...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES734241
28
事故灯
开关点集成
长期运行
没有
LED
白光
I
80,000lx
清楚
铝合金
7
44mm
6,000K
230
73mm
60W
68mm
12°
2023-11-02
ES360I40
ES360I40
LED射灯,∅34mm x 92mm,红外光,5W...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES360I40
事故灯
电缆连接器M16
缸体平坦
长期运行
内部
机械
LED
红外线光
1
IP40
三
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
1
200mA
34mm
0.15m
5W
92mm
12
850nm
19 - 30
5 - 45
2023-11-02
ES460720
ES460720
LED入射灯,56x46x46mm,红光,6W,5...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES460720
14
事故灯
连接器M12
长期运行
内部
LED
无极性红灯
2
IP54
三
是
弥漫性
铝合金
饩肉
1
600mA
46mm
56mm
6W
46mm
1,500mA
5
625nm
13°
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
100 - 700
2023-11-02
ESK00I40
ESK00I40
LED表面光,摄像头,65x100x100mm,红...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ESK00I40
21
事故灯
电缆连接器M16
长期运行
内部
LED
红外线光
2
IP64
三
清楚
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
16
1,000mA
100mm
0.15m
65mm
24W
100mm
12
850nm
14°
19 - 30
5 - 45
2023-11-02
ESK00140
ESK00140
LED事故灯,摄像头,65x100x100mm,白...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ESK00140
21
事故灯
电缆连接器M16
长期运行
内部
LED
白光
2
IP64
三
清楚
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
16
1,000mA
100mm
6,000K
0.15m
65mm
24W
100mm
12
10°
19 - 30
5 - 45
2023-11-02
EE140170
EE140170
LED 入射灯,带摄像头/镜头孔径 Ø 36mm,...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
EE140170
事故灯
连接器M8
带透镜
长期运行
内部
LED
白光
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
100mm
600mA
36mm
130mm
12mm
11W
100mm
140mm
2,400mA
4
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
100 - 350
2023-11-02
EE240670
EE240670
LED入射灯,带摄像头/镜头孔径Ø 45mm ,2...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
EE240670
事故灯
连接器M8
带透镜
长期运行
内部
LED
蓝光
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
200mm
1,200mA
45mm
230mm
12mm
22W
200mm
240mm
4,800mA
4
465nm
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
100 - 500
2023-11-02
ES350120
ES350120
LED射灯,摄像头,Ø35mm 74long,白光...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES350120
2
事故灯
连接器M12
长期运行
内部
LED
是
白光
2
IP64
三
弥漫性
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
1
200mA
35mm
6,100K
4.8W
74mm
4
26°
19 - 30
5 - 45
2023-11-02
ES460I20
ES460I20
LED聚光灯,摄像头,46x56x46mm,红外光...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES460I20
14
事故灯
连接器M12
长期运行
内部
LED
红外线光
2
IP54
三
是
弥漫性
铝合金
饩肉
1
600mA
46mm
56mm
9W
46mm
1,500mA
5
850nm
13°
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
100 - 700
2023-11-02
ES734240
ES734240
LED事故灯,摄像头,73x68x44mm,白光,...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES734240
21
事故灯
开关点集成
长期运行
没有
LED
白光
I
100,000lx
清楚
铝合金
7
44mm
6,000K
230
73mm
60W
68mm
12°
2023-11-02
ES460120
ES460120
LED入射灯,56x46x46mm,白光,9W,5...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES460120
14
事故灯
连接器M12
长期运行
内部
LED
白光
2
IP54
三
是
弥漫性
铝合金
饩肉
1
600mA
46mm
5,500K
56mm
9W
46mm
1,500mA
5
13°
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
100 - 700
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
非接触式测量(红外线)
Ipf Electronic
09.01.2024
3D Vision Cameras
Balluff
13.06.2024
NHD02 - Monitor bracket, armless, keyboardless, single monitor, vertical in...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SBPB - camera head
Festo
05.02.2024
3000 K / 10 W
ESYLUX
23.02.2024
线路灯
Ipf Electronic
09.01.2024
泛光灯
Ipf Electronic
09.01.2024
透光灯
Ipf Electronic
09.01.2024
DCJ065-15
Global Connector Technology
13.05.2021
1439475 - TC ROUTER 5004T-5G EU
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Série MV
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表