피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ejector pins - bath nitrided - TC Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/tc.prj},{NB=ENC0502-000200},{REF=ENC0502-000200},{REFOLD=TC 2 -200 -75},{L1=200},{L11=200},{L2=75},{R=0.3},{K=3},{D3=3},{D2=6},{D1=2.0},{V1=84}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length (-1/-2)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
ENC0500-700100
ENC0500-700100
100
50
0.2
2
2
4
0.7
ENC0500-700125
ENC0500-700125
125
50
0.2
2
2
4
0.7
ENC0500-800080
ENC0500-800080
80
35
0.3
2
2
4
0.8
ENC0500-800100
ENC0500-800100
100
50
0.3
2
2
4
0.8
ENC0500-800125
ENC0500-800125
125
50
0.3
2
2
4
0.8
ENC0500-8001606
ENC0500-8001606
160
63
0.3
2
2
4
0.8
ENC0500-8001607
ENC0500-8001607
160
75
0.3
2
2
4
0.8
ENC0500-900080
ENC0500-900080
80
35
0.3
2
2
4
0.9
ENC0500-900100
ENC0500-900100
100
50
0.3
2
2
4
0.9
ENC0500-900125
ENC0500-900125
125
50
0.3
2
2
4
0.9
ENC0500-9001606
ENC0500-9001606
160
63
0.3
2
2
4
0.9
ENC0500-9001607
ENC0500-9001607
160
75
0.3
2
2
4
0.9
ENC0501-000080
ENC0501-000080
80
35
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-000100
ENC0501-000100
100
50
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-000125
ENC0501-000125
125
50
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-0001605
ENC0501-0001605
160
50
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-0001606
ENC0501-0001606
160
63
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-0001607
ENC0501-0001607
160
75
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-000200
ENC0501-000200
200
75
0.3
2
2
4
1.0
ENC0501-100080
ENC0501-100080
80
35
0.3
2
2
4
1.1
ENC0501-100100
ENC0501-100100
100
50
0.3
2
2
4
1.1
ENC0501-100125
ENC0501-100125
125
50
0.3
2
2
4
1.1
ENC0501-1001606
ENC0501-1001606
160
63
0.3
2
2
4
1.1
ENC0501-1001607
ENC0501-1001607
160
75
0.3
2
2
4
1.1
ENC0501-100200
ENC0501-100200
200
75
0.3
2
2
4
1.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Leader Pins - Hardened And Precision Ground
D-M-E
24.05.2024
R40 - Insulating Plates wo hole (HTIS) - DME
D-M-E
30.04.2024
MD YEAR 19-24 Multidater - DME - Mat. Stainless Steel - 50-55 HRC
D-M-E
26.10.2020
Air Poppet Valves - (Metric)
D-M-E
24.05.2024
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
EJB - Inch Ejector Blades
D-M-E
02.02.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
27.06.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BT CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
R 19 Locating rings - DME - Mat. 1.1191 (1.1730)
D-M-E
16.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
16.04.2024
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성