피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 84000 - Plain washer NFE 25513 - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
Plastic fastening
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/plastique/84000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_840008_400},{DES=Rondelle plate moyenne},{NORME1=DIN 125},{NORME2=-},{MATIERE=Nylon 6.6 Naturel},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=840008},{LODLEVEL=400},{D=M8},{D1=8.4},{D2=18},{S=1.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_840003
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
840003
3.2
8
0.8
emile_maurin_840004
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
840004
4.3
10
0.8
emile_maurin_840005
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
840005
5.3
12
1.0
emile_maurin_840006
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
840006
6.4
14
1.2
emile_maurin_840008
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
840008
8.4
18
1.5
emile_maurin_8400010
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
8400010
10.5
22
2.0
emile_maurin_8400012
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
8400012
13.0
27
2.5
emile_maurin_8400016
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
8400016
17.0
32
3.0
emile_maurin_8400020
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
8400020
21.0
40
3.0
emile_maurin_8400024
Rondelle plate moyenne
DIN 125
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
8400024
25.0
49
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성