您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 79920 - Locking disc spring vs type - Brown spring steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/79920.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7992014_400},{DES=Rondelle ressort de sécurité type VS épaisse},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Bruni},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=MUBEA},{REF=7992014},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=14},{D1=15.0},{D2=22},{S=1.5},{H=2.00},{B=0.42},{NOM=40},{DA=22.000},{DI=15.000},{D4=5.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
emile_maurin_799205
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799205
5
5.3
9
1.0
emile_maurin_799206
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799206
6
6.4
10
1.0
emile_maurin_799208
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799208
8
8.4
13
1.2
emile_maurin_7992010
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992010
10
10.5
16
1.5
emile_maurin_7992012
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992012
12
13.0
18
1.5
emile_maurin_7992014
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992014
14
15.0
22
1.5
emile_maurin_7992016
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992016
16
17.0
24
2.0
emile_maurin_7992018
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992018
18
19.0
27
2.0
emile_maurin_7992020
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992020
20
21.0
30
2.0
emile_maurin_7992024
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992024
24
25.6
36
2.5
emile_maurin_7992027
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992027
27
28.6
39
2.5
emile_maurin_7992030
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7992030
30
31.6
45
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表