피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 71004w - Rondelle GROWER série courante W - NFE 25515 - Acier galvanisé à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles "Grower"
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/grower/71004w.prj},{NB=emile_maurin_71004W18},{REF=71004W18},{MAT=Acier galvanisé à chaud},{D=18},{D1=19.0},{D2=29.0},{S=5.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 71004W8
71004W8
Acier galvanisé à chaud
8
8.5
13.4
2.5
Emile Maurin 71004W10
71004W10
Acier galvanisé à chaud
10
10.5
16.5
3.0
Emile Maurin 71004W12
71004W12
Acier galvanisé à chaud
12
13.0
20.0
3.5
Emile Maurin 71004W16
71004W16
Acier galvanisé à chaud
16
17.0
25.0
4.0
Emile Maurin 71004W18
71004W18
Acier galvanisé à chaud
18
19.0
29.0
5.0
Emile Maurin 71004W20
71004W20
Acier galvanisé à chaud
20
21.0
31.0
5.0
Emile Maurin 71004W24
71004W24
Acier galvanisé à chaud
24
25.0
37.0
6.0
Emile Maurin 71004W27
71004W27
Acier galvanisé à chaud
27
28.0
40.0
6.0
Emile Maurin 71004W30
71004W30
Acier galvanisé à chaud
30
31.0
45.0
7.0
Emile Maurin 71004W36
71004W36
Acier galvanisé à chaud
36
37.0
53.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성