피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64513 - Rondelle "Eventail" à dentures exterieures "AZ" - DIN 6798 A - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64513.prj},{NB=emile_maurin_6451310},{REF=6451310},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=16.0},{S=0.9},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 645132
645132
Inox A4
2.0
2.2
4.5
0.3
Emile Maurin 645132,5
645132,5
Inox A4
2.5
2.7
5.5
0.4
Emile Maurin 645133
645133
Inox A4
3.0
3.2
6.0
0.4
Emile Maurin 645134
645134
Inox A4
4.0
4.3
8.0
0.5
Emile Maurin 645135
645135
Inox A4
5.0
5.3
10.0
0.6
Emile Maurin 645136
645136
Inox A4
6.0
6.4
11.0
0.7
Emile Maurin 645138
645138
Inox A4
8.0
8.4
15.0
0.8
Emile Maurin 6451310
6451310
Inox A4
10.0
10.5
16.0
0.9
Emile Maurin 6451312
6451312
Inox A4
12.0
13.0
20.5
1.0
Emile Maurin 6451314
6451314
Inox A4
14.0
15.0
24.0
1.0
Emile Maurin 6451316
6451316
Inox A4
16.0
17.0
26.0
1.2
Emile Maurin 6451318
6451318
Inox A4
18.0
19.0
30.0
1.4
Emile Maurin 6451320
6451320
Inox A4
20.0
21.0
33.0
1.4
Emile Maurin 6451322
6451322
Inox A4
22.0
23.0
36.0
1.5
Emile Maurin 6451324
6451324
Inox A4
24.0
25.0
38.0
1.6
Emile Maurin 6451327
6451327
Inox A4
27.0
28.0
44.0
1.6
Emile Maurin 6451330
6451330
Inox A4
30.0
31.0
48.0
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 - Stai...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64652 - Threaded rod thread 3 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64409 - Raised countersunk tapping screw form C six lobe recess -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성