피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62225 - Vis à métaux tête bombée 6 pans creux à embase - ISO 7380-2 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62225.prj},{NB=emile_maurin_622256X10},{REF=622256X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier zingué classe 10.9},{D=6},{L=10},{DC=13.6},{K=3.3},{S=4.0},{D3=4.773},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DC
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 622253X6
622253X6
3x6
Acier zingué classe 10.9
3
6
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X8
622253X8
3x8
Acier zingué classe 10.9
3
8
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X10
622253X10
3x10
Acier zingué classe 10.9
3
10
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X12
622253X12
3x12
Acier zingué classe 10.9
3
12
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X16
622253X16
3x16
Acier zingué classe 10.9
3
16
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X20
622253X20
3x20
Acier zingué classe 10.9
3
20
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622254X8
622254X8
4x8
Acier zingué classe 10.9
4
8
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X10
622254X10
4x10
Acier zingué classe 10.9
4
10
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X12
622254X12
4x12
Acier zingué classe 10.9
4
12
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X16
622254X16
4x16
Acier zingué classe 10.9
4
16
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X20
622254X20
4x20
Acier zingué classe 10.9
4
20
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622255X10
622255X10
5x10
Acier zingué classe 10.9
5
10
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X12
622255X12
5x12
Acier zingué classe 10.9
5
12
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X16
622255X16
5x16
Acier zingué classe 10.9
5
16
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X20
622255X20
5x20
Acier zingué classe 10.9
5
20
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X25
622255X25
5x25
Acier zingué classe 10.9
5
25
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X30
622255X30
5x30
Acier zingué classe 10.9
5
30
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622256X10
622256X10
6x10
Acier zingué classe 10.9
6
10
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X12
622256X12
6x12
Acier zingué classe 10.9
6
12
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X16
622256X16
6x16
Acier zingué classe 10.9
6
16
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X20
622256X20
6x20
Acier zingué classe 10.9
6
20
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X25
622256X25
6x25
Acier zingué classe 10.9
6
25
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X30
622256X30
6x30
Acier zingué classe 10.9
6
30
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X35
622256X35
6x35
Acier zingué classe 10.9
6
35
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X40
622256X40
6x40
Acier zingué classe 10.9
6
40
13.6
3.3
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성