피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62202 - Vis à métaux tête bombée 6 pans creux - ISO 7380-1 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62202.prj},{NB=emile_maurin_622026X35},{REF=622026X35},{DXL=6x35},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{L=35},{D3=4.773},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 622023X6
622023X6
3x6
Acier inoxydable A2
3
6
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X8
622023X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X10
622023X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X12
622023X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X16
622023X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X20
622023X20
3x20
Acier inoxydable A2
3
20
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X25
622023X25
3x25
Acier inoxydable A2
3
25
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622023X30
622023X30
3x30
Acier inoxydable A2
3
30
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 622024X6
622024X6
4x6
Acier inoxydable A2
4
6
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X8
622024X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X10
622024X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X12
622024X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X16
622024X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X20
622024X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X25
622024X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X30
622024X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X35
622024X35
4x35
Acier inoxydable A2
4
35
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622024X40
622024X40
4x40
Acier inoxydable A2
4
40
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 622025X8
622025X8
5x8
Acier inoxydable A2
5
8
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X10
622025X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X12
622025X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X16
622025X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X20
622025X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X25
622025X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 622025X30
622025X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
9.5
2.75
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성