您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-104 - Charnière asymétrique noeud à plat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_104
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_104/37_104.prj},{NB=emile_maurin_37-1045-40-80_0},{REF=37-1045-40-80},{X=20},{MATIERE=Inox},{VERSION=Non percée},{FORME=Large},{ROT=0},{L1=40},{L2=80},{L3=-},{L4=-},{L5=-},{L6=-},{D1=4},{D2=-},{D3=-},{D4=-},{H1=2.0},{INFO=INFOTEXTE},{PPATH=37_104_ni/37_104_ni_a/37_104_ni_a_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 37-1041-30-4...
37-1041-30-45
Acier
Percée
Asymétrique
30
45
18
33
9
24
3
3.2
-
-
1.5
Emile Maurin 37-1041-30-6...
37-1041-30-60
Acier
Percée
Large
30
60
18
48
9
24
3
3.2
-
-
1.5
Emile Maurin 37-1041-40-6...
37-1041-40-60
Acier
Percée
Asymétrique
40
60
25
45
12.5
32.5
4
4.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1041-40-8...
37-1041-40-80
Acier
Percée
Large
40
80
25
65
12.5
32.5
4
4.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1041-50-7...
37-1041-50-75
Acier
Percée
Asymétrique
50
75
30
55
15
40
6
5.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1041-50-1...
37-1041-50-100
Acier
Percée
Large
50
100
30
80
15
40
6
5.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1041-60-9...
37-1041-60-90
Acier
Percée
Asymétrique
60
90
36
66
18
48
6
5.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1041-60-1...
37-1041-60-120
Acier
Percée
Large
60
120
36
96
18
48
6
5.2
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1042-30-4...
37-1042-30-45
Acier
Fraisée
Asymétrique
30
45
18
33
9
24
3
-
4
6.4
1.5
Emile Maurin 37-1042-30-6...
37-1042-30-60
Acier
Fraisée
Large
30
60
18
48
9
24
3
-
4
6.4
1.5
Emile Maurin 37-1042-40-6...
37-1042-40-60
Acier
Fraisée
Asymétrique
40
60
25
45
12.5
32.5
4
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1042-40-8...
37-1042-40-80
Acier
Fraisée
Large
40
80
25
65
12.5
32.5
4
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1042-50-7...
37-1042-50-75
Acier
Fraisée
Asymétrique
50
75
30
55
15
40
6
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1042-50-1...
37-1042-50-100
Acier
Fraisée
Large
50
100
30
80
15
40
6
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1042-60-9...
37-1042-60-90
Acier
Fraisée
Asymétrique
60
90
36
66
18
48
6
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1042-60-1...
37-1042-60-120
Acier
Fraisée
Large
60
120
36
96
18
48
6
-
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1045-30-4...
37-1045-30-45
Inox
Non percée
Asymétrique
30
45
-
-
-
-
3
-
-
-
1.5
Emile Maurin 37-1045-30-6...
37-1045-30-60
Inox
Non percée
Large
30
60
-
-
-
-
3
-
-
-
1.5
Emile Maurin 37-1045-40-6...
37-1045-40-60
Inox
Non percée
Asymétrique
40
60
-
-
-
-
4
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1045-40-8...
37-1045-40-80
Inox
Non percée
Large
40
80
-
-
-
-
4
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1045-50-7...
37-1045-50-75
Inox
Non percée
Asymétrique
50
75
-
-
-
-
6
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1045-50-1...
37-1045-50-100
Inox
Non percée
Large
50
100
-
-
-
-
6
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1045-60-9...
37-1045-60-90
Inox
Non percée
Asymétrique
60
90
-
-
-
-
6
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1045-60-1...
37-1045-60-120
Inox
Non percée
Large
60
120
-
-
-
-
6
-
-
-
2.0
Emile Maurin 37-1046-30-4...
37-1046-30-45
Inox
Percée
Asymétrique
30
45
18
33
9
24
3
3.2
-
-
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表