您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-241 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_24/35_24_2.prj},{NB=emile_maurin_35-241-30-40},{REF=35-241-30-40},{PARTNUMBER=GN 351-30-40-M8-SS-40},{NORMNR=GN 351},{HX=15,30},{S=2},{SX=2.000},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=SS},{NR=weich (40)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.061},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=30},{D2=M8},{H1=40},{H2=20},{RIGIDITE=65},{CHARGE=63},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-241-8-8
35-241-8-8
8
M3
8
6
25
5
2
Emile Maurin 35-241-8-13
35-241-8-13
8
M3
13
6
10
3.2
3.25
Emile Maurin 35-241-10-10
35-241-10-10
10
M4
10
10
30
7.5
2.5
Emile Maurin 35-241-10-15
35-241-10-15
10
M4
15
10
17
6.5
3.75
Emile Maurin 35-241-10-20
35-241-10-20
10
M4
20
10
11
5.7
5
Emile Maurin 35-241-15-10
35-241-15-10
15
M4
10
10
84
21
2.5
Emile Maurin 35-241-15-15
35-241-15-15
15
M4
15
10
41
15.5
3.75
Emile Maurin 35-241-15-20
35-241-15-20
15
M4
20
10
30
15
5
Emile Maurin 35-241-15-25
35-241-15-25
15
M4
25
10
20
12.5
6.25
Emile Maurin 35-241-20-15
35-241-20-15
20
M6
15
18
86
32
3.75
Emile Maurin 35-241-20-20
35-241-20-20
20
M6
20
18
44
22
5
Emile Maurin 35-241-20-25
35-241-20-25
20
M6
25
18
42
26.5
6.25
Emile Maurin 35-241-20-30
35-241-20-30
20
M6
30
18
38
28.5
7.5
Emile Maurin 35-241-25-15
35-241-25-15
25
M6
15
18
230
86
3.75
Emile Maurin 35-241-25-20
35-241-25-20
25
M6
20
18
80
39
5
Emile Maurin 35-241-25-30
35-241-25-30
25
M6
30
18
60
43
7.5
Emile Maurin 35-241-30-15
35-241-30-15
30
M8
15
20
265
98.5
3.75
Emile Maurin 35-241-30-30
35-241-30-30
30
M8
30
20
65
50
7.5
Emile Maurin 35-241-30-40
35-241-30-40
30
M8
40
20
65
63
10
Emile Maurin 35-241-40-20
35-241-40-20
40
M8
20
23
360
180
5
Emile Maurin 35-241-40-30
35-241-40-30
40
M8
30
23
150
114
7.5
Emile Maurin 35-241-40-40
35-241-40-40
40
M8
40
23
105
106
10
Emile Maurin 35-241-50-20
35-241-50-20
50
M10
20
28
605
303
5
Emile Maurin 35-241-50-30
35-241-50-30
50
M10
30
28
270
201
7.5
Emile Maurin 35-241-50-40
35-241-50-40
50
M10
40
28
150
148
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-281 - Plot antivibratoire mâle-femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2021
Modèle 35-261 - Plot antivibratoire femelle-femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 77500 - Ecrou hexagonal à souder avec centrage - DIN 929 - Acier Bru...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 22010 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 35-91 - Plot antivibratoire concave, fileté-fileté, Acier,55 Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
16.02.2022
Modèle 5641 - Té ISO manchette courte (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 35-331 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DVA 1 - ELESA-Eléments antivibratoires
Elesa
24.06.2024
Modèle 35-240 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-280 - Plot antivibratoire mâle-femelle, acier dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2021
DPA - Cylindrical Damper
SAMLO
28.02.2023
Modèle 35-285 - Plot antivibratoire mâle-femelle, inox dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2021
Modèle 210101 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée inox A2 - DIN 933...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表