피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_52
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_52/31_52.prj},{NB=emile_maurin_31-520-10-16},{REF=31-520-10-16},{D1=M 10},{D=10.000},{P=1.500},{D2=12},{D3=18},{L1=16},{L2=16.25},{L3=8.0},{L4=4.9},{L5=1.85},{L6=3.5},{S1=7.0},{S2=6.0},{DS=9.600},{R=1.060},{C=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8
[mm]
D3
[mm]
L1
+0,25 / 0
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-520-4-10
31-520-4-10
M 4
5
8
10
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-12
31-520-4-12
M 4
5
8
12
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-15
31-520-4-15
M 4
5
8
15
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-16
31-520-4-16
M 4
5
8
16
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-20
31-520-4-20
M 4
5
8
20
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-25
31-520-4-25
M 4
5
8
25
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-30
31-520-4-30
M 4
5
8
30
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-35
31-520-4-35
M 4
5
8
35
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-40
31-520-4-40
M 4
5
8
40
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-45
31-520-4-45
M 4
5
8
45
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-50
31-520-4-50
M 4
5
8
50
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-5-10
31-520-5-10
M 5
6
10
10
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-12
31-520-5-12
M 5
6
10
12
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-15
31-520-5-15
M 5
6
10
15
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-16
31-520-5-16
M 5
6
10
16
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-20
31-520-5-20
M 5
6
10
20
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-25
31-520-5-25
M 5
6
10
25
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-30
31-520-5-30
M 5
6
10
30
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-35
31-520-5-35
M 5
6
10
35
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-40
31-520-5-40
M 5
6
10
40
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-45
31-520-5-45
M 5
6
10
45
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-50
31-520-5-50
M 5
6
10
50
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-55
31-520-5-55
M 5
6
10
55
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-60
31-520-5-60
M 5
6
10
60
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-65
31-520-5-65
M 5
6
10
65
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-155 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-200 - Vis à oeil acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-21 - Vis à oeil acier ou inox , filetage long
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-441 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille tronquée -...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-512 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.12.2023
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성