피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 22010 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous Hexagonaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_hexagonaux/22010.prj},{NB=emile_maurin_2201018},{REF=2201018},{MAT=Acier brut classe 8},{D=18},{M=15.8},{S=27.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 220102
220102
Acier brut classe 8
2
1.6
4.0
Emile Maurin 220103
220103
Acier brut classe 8
3
2.4
5.5
Emile Maurin 220104
220104
Acier brut classe 8
4
3.2
7.0
Emile Maurin 220105
220105
Acier brut classe 8
5
4.7
8.0
Emile Maurin 220106
220106
Acier brut classe 8
6
5.2
10.0
Emile Maurin 220107
220107
Acier brut classe 8
7
5.5
11.0
Emile Maurin 220108
220108
Acier brut classe 8
8
6.8
13.0
Emile Maurin 2201010
2201010
Acier brut classe 8
10
8.4
16.0
Emile Maurin 2201012
2201012
Acier brut classe 8
12
10.8
18.0
Emile Maurin 2201014
2201014
Acier brut classe 8
14
12.8
21.0
Emile Maurin 2201016
2201016
Acier brut classe 8
16
14.8
24.0
Emile Maurin 2201018
2201018
Acier brut classe 8
18
15.8
27.0
Emile Maurin 2201020
2201020
Acier brut classe 8
20
18.0
30.0
Emile Maurin 2201022
2201022
Acier brut classe 8
22
19.4
34.0
Emile Maurin 2201024
2201024
Acier brut classe 8
24
21.5
36.0
Emile Maurin 2201027
2201027
Acier brut classe 8
27
23.8
41.0
Emile Maurin 2201030
2201030
Acier brut classe 8
30
25.6
46.0
Emile Maurin 2201033
2201033
Acier brut classe 8
33
28.7
50.0
Emile Maurin 2201036
2201036
Acier brut classe 8
36
31.0
55.0
Emile Maurin 2201039
2201039
Acier brut classe 8
39
33.4
60.0
Emile Maurin 2201042
2201042
Acier brut classe 8
42
34.0
65.0
Emile Maurin 2201045
2201045
Acier brut classe 8
45
36.0
70.0
Emile Maurin 2201048
2201048
Acier brut classe 8
48
38.0
75.0
Emile Maurin 2201052
2201052
Acier brut classe 8
52
42.0
80.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 72000 - Serrated lock washer AZ type external teeth - NFE 27624 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12500 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 43806 - Prevalling torque type hexagon nut plastic insert din 985 |8...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성