您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 20211B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/20211b.prj},{NB=emile_maurin_20211B12X40},{REF=20211B12X40},{D=12},{DXL=12x40},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{S=18},{K=7.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{IDNR=},{D3=9.853},{P=1.750},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{R=0.600},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-entierement-filetee-acier-classe-8-zn-iso-4017-20211b},{L=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Length
[mm]
Emile Maurin 20211B4X16
20211B4X16
4
4x16
Acier zingué classe 8.8
7
2.8
16
Emile Maurin 20211B4X20
20211B4X20
4
4x20
Acier zingué classe 8.8
7
2.8
20
Emile Maurin 20211B4X30
20211B4X30
4
4x30
Acier zingué classe 8.8
7
2.8
30
Emile Maurin 20211B5X20
20211B5X20
5
5x20
Acier zingué classe 8.8
8
3.5
20
Emile Maurin 20211B5X30
20211B5X30
5
5x30
Acier zingué classe 8.8
8
3.5
30
Emile Maurin 20211B5X40
20211B5X40
5
5x40
Acier zingué classe 8.8
8
3.5
40
Emile Maurin 20211B5X50
20211B5X50
5
5x50
Acier zingué classe 8.8
8
3.5
50
Emile Maurin 20211B6X10
20211B6X10
6
6x10
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
8
Emile Maurin 20211B6X12
20211B6X12
6
6x12
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
12
Emile Maurin 20211B6X16
20211B6X16
6
6x16
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
16
Emile Maurin 20211B6X20
20211B6X20
6
6x20
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
20
Emile Maurin 20211B6X25
20211B6X25
6
6x25
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
25
Emile Maurin 20211B6X30
20211B6X30
6
6x30
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
30
Emile Maurin 20211B6X35
20211B6X35
6
6x35
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
35
Emile Maurin 20211B6X40
20211B6X40
6
6x40
Acier zingué classe 8.8
10
4.0
40
Emile Maurin 20211B8X20
20211B8X20
8
8x20
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
20
Emile Maurin 20211B8X25
20211B8X25
8
8x25
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
25
Emile Maurin 20211B8X30
20211B8X30
8
8x30
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
30
Emile Maurin 20211B8X35
20211B8X35
8
8x35
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
35
Emile Maurin 20211B8X40
20211B8X40
8
8x40
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
40
Emile Maurin 20211B8X45
20211B8X45
8
8x45
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
45
Emile Maurin 20211B8X50
20211B8X50
8
8x50
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
50
Emile Maurin 20211B8X55
20211B8X55
8
8x55
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
55
Emile Maurin 20211B8X60
20211B8X60
8
8x60
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
60
Emile Maurin 20211B8X70
20211B8X70
8
8x70
Acier zingué classe 8.8
13
5.3
70
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表