您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-46 - Volant à bras en tôle inox 316 L Moyeu lisse et poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_46/13_46.prj},{NB=emile_maurin_13-463-315},{D2Y=19},{B=35},{REF=13-463-315},{VERSION=Moyeu rainuré},{FINITION=Sans poignée},{D1=315},{D2=19},{D3=55},{L1=33},{L2=64},{L3=35},{L4=0},{L5=0},{S1=19},{POIGNEE=28},{NBBRAS=5},{EDLT=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=16},{R=0.000},{ZG=0.000},{K=12.300},{K2=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
H11
[mm]
POIGNEE
ø
[mm]
NBBRAS
[mm]
EDLT
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-461-125
13-461-125
Moyeu lisse
Sans poignée
125
11
30
18
29
18
0
0
11
0
3
1.5
Emile Maurin 13-461-160
13-461-160
Moyeu lisse
Sans poignée
160
12
30
20
37
22
0
0
12
26
4
1.5
Emile Maurin 13-461-200
13-461-200
Moyeu lisse
Sans poignée
200
14
40
24
46
22
0
0
14
26
4
2.5
Emile Maurin 13-461-250
13-461-250
Moyeu lisse
Sans poignée
250
17
45
28
52
30
0
0
17
28
5
2.5
Emile Maurin 13-461-315
13-461-315
Moyeu lisse
Sans poignée
315
19
55
33
64
35
0
0
19
28
5
2.5
Emile Maurin 13-461-400
13-461-400
Moyeu lisse
Sans poignée
400
24
65
38
82
40
0
0
24
28
5
3.0
Emile Maurin 13-462-160
13-462-160
Moyeu lisse
Poignée tournante
160
12
30
20
37
22
80
68
12
26
4
1.5
Emile Maurin 13-462-200
13-462-200
Moyeu lisse
Poignée tournante
200
14
40
24
46
22
80
88
14
26
4
2.5
Emile Maurin 13-462-250
13-462-250
Moyeu lisse
Poignée tournante
250
17
45
28
52
30
90
108
17
28
5
2.5
Emile Maurin 13-462-315
13-462-315
Moyeu lisse
Poignée tournante
315
19
55
33
64
35
90
138
19
28
5
2.5
Emile Maurin 13-462-400
13-462-400
Moyeu lisse
Poignée tournante
400
24
65
38
82
40
90
179
24
28
5
3.0
Emile Maurin 13-463-125
13-463-125
Moyeu rainuré
Sans poignée
125
11
30
18
29
18
0
0
11
0
3
1.5
Emile Maurin 13-463-160
13-463-160
Moyeu rainuré
Sans poignée
160
12
30
20
37
22
0
0
12
26
4
1.5
Emile Maurin 13-463-200
13-463-200
Moyeu rainuré
Sans poignée
200
14
40
24
46
22
0
0
14
26
4
2.5
Emile Maurin 13-463-250
13-463-250
Moyeu rainuré
Sans poignée
250
17
45
28
52
30
0
0
17
28
5
2.5
Emile Maurin 13-463-315
13-463-315
Moyeu rainuré
Sans poignée
315
19
55
33
64
35
0
0
19
28
5
2.5
Emile Maurin 13-463-400
13-463-400
Moyeu rainuré
Sans poignée
400
24
65
38
82
40
0
0
24
28
5
3.0
Emile Maurin 13-464-160
13-464-160
Moyeu rainuré
Poignée tournante
160
12
30
20
37
22
80
68
12
26
4
1.5
Emile Maurin 13-464-200
13-464-200
Moyeu rainuré
Poignée tournante
200
14
40
24
46
22
80
88
14
26
4
2.5
Emile Maurin 13-464-250
13-464-250
Moyeu rainuré
Poignée tournante
250
17
45
28
52
30
90
108
17
28
5
2.5
Emile Maurin 13-464-315
13-464-315
Moyeu rainuré
Poignée tournante
315
19
55
33
64
35
90
138
19
28
5
2.5
Emile Maurin 13-464-400
13-464-400
Moyeu rainuré
Poignée tournante
400
24
65
38
82
40
90
179
24
28
5
3.0
Emile Maurin 13-465-125
13-465-125
Moyeu 4 pans
Sans poignée
125
11
30
18
29
18
0
0
11
0
3
1.5
Emile Maurin 13-465-160
13-465-160
Moyeu 4 pans
Sans poignée
160
12
30
20
37
22
0
0
12
26
4
1.5
Emile Maurin 13-465-200
13-465-200
Moyeu 4 pans
Sans poignée
200
14
40
24
46
22
0
0
14
26
4
2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表