您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
EK - 凸形固定侧
AKD
丝杆支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{akd/zcz/ek.prj},{NB=EK10-1_C7},{MODEL=EK10-1},{AS=C7},{ST=},{D1=10.000},{L=24.000},{L1=6.000},{L2=29.500},{L3=6.000},{B=65.000},{H=43.000},{BX=32.500},{HX=21.000},{B1=36.000},{H1=20.000},{P=52.000},{X=6.600},{Y=0.000},{Z=0.000},{M=3.000},{T=16.000},{ZC=8.000},{ZCR=26.000},{TRR=21.000},{YB=34.000},{YBR=22.500},{TR=34.000},{TD=8.000},{GH=5.500},{GR=14.100},{XYBH=0.000},{XYB=0.000},{MD=2.500},{MP=0.500},{LMD=19.000},{LMH=8.000},{LMDX=14.000},{LML=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
EK05_C7
EK05
EK06_C7
EK06
EK08_C7
EK08
EK10-1_C7
EK10-1
EK10_C7
EK10
EK12_C7
EK12
EK15_C7
EK15
EK20_C7
EK20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AKD导轨 HG系列
AKD
20.09.2023
BK - 方型固定侧
AKD
02.04.2024
WBK
AKD
02.04.2024
VAOH - 手杆
Festo
30.08.2023
NPFC-T - T形接头
Festo
26.09.2023
VAME-P14 - 墙面安装
Festo
23.05.2024
VAOH-S7 - 手动装置
Festo
30.08.2023
HMBS - 型材
Festo
24.08.2023
TJK - T形接头
Festo
04.08.2023
LJK - L型接头
Festo
24.08.2023
FF - 圆型支撑侧
AKD
05.03.2024
AMF 6887 - U-washer, galvanised and passivated
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
28.02.2024
Series EL | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / mach...
Rohde
08.06.2023
EN-EL - Back support for mounting EN
TAIYO
14.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表