품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24700. - Palm Grips with axial bearing / with female thread
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24700. Palm Grips, with axial bearing
with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2470/eh_2470_1/eh_2470_1.prj},{NB=EH 24700.0050 Kreuzgriff},{BESTNR=24700.0050},{BESTNRX=2470.050},{AUS=mit Innengewinde},{D1=50},{D2=M8},{NDMD2=8.000},{KDMD2=6.647},{D3=25},{H1=34},{H2=22.5},{T1=14.0},{T2=4.2},{T=15.0},{G=59},{D5=8},{D4=21.5},{RK=4},{RG=16.0},{R1=70},{TX=20.0},{H3=3},{H4=11.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
T1
min.
[mm]
T2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24700.0040 Palm Grip
24700.0040
with female thread
40
M6
24
27
15.0
12.5
5.0
28
EH 24700.0050 Palm Grip
24700.0050
with female thread
50
M8
25
34
22.5
14.0
4.2
59
EH 24700.0063 Palm Grip
24700.0063
with female thread
63
M10
30
41
26.5
18.0
5.4
86
EH 24700.0080 Palm Grip
24700.0080
with female thread
80
M12
35
54
34.0
26.5
6.6
164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성