피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7490 - Stainless Steel-Welded bushings, Type B, with collar
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN7490
GN7490 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn7490/gn7490_ni/gn7490_b_ni.prj},{NB=Edelstahl-Schweissmuffe mit Bund GN7490-NI-M22x1,5-B},{ARTNR=GN7490-NI-M22x1,5-B},{PARTNUMBER=GN 7490-NI-M22x1,5-B},{NORMNR=GN 7490},{D1=M22x1,5},{P=1.5},{VER=2},{D1NDM=22.000},{D2=32},{D3=26},{H1=16},{H2=4.5},{D1X=0.000},{R1=0.000},{CH=0.000},{WEIGHT=0.0339},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G1/8-B
G1/8
20
16
10
3.0
0.0180
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M10x1-B
M10x1
20
16
10
3.0
0.0120
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M12x1,5-B
M12x1,5
24
20
14
3.0
0.0264
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G1/4-B
G1/4
24
20
14
3.0
0.0409
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M14x1,5-B
M14x1,5
24
20
14
3.0
0.0219
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M16x1,5-B
M16x1,5
28
22
14
4.5
0.0264
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G3/8-B
G3/8
28
22
14
4.5
0.0343
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M18x1,5-B
M18x1,5
32
26
16
4.5
0.0492
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M20x1,5-B
M20x1,5
32
26
16
4.5
0.0420
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G1/2-B
G1/2
32
26
16
4.5
0.0392
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M22x1,5-B
M22x1,5
32
26
16
4.5
0.0339
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M26x1,5-B
M26x1,5
40
32
18
6.0
0.0600
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G3/4-B
G3/4
40
32
18
6.0
0.0567
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M27x2-B
M27x2
40
32
18
6.0
0.0540
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M33x2-B
M33x2
50
40
20
7.5
0.1108
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G1-B
G1
50
40
20
7.5
0.1110
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G11/4-B
G11/4
60
50
22
7.5
0.1619
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M42x2-B
M42x2
60
50
22
7.5
0.1687
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G11/2-B
G11/2
65
55
24
7.5
0.1140
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-M48x2-B
M48x2
65
55
24
7.5
0.1719
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G2-B
G2
80
70
27
8.0
0.3211
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G21/2-B
G21/2
95
85
30
8.0
0.4077
73072210
YES
Edelstahl-Schweissmuffe m...
GN7490-NI-G3-B
G3
110
100
33
8.0
0.6034
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E30150 - welding adapters
ifm_electronic
27.06.2024
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
Fabory
13.02.2023
GN 7490 - Welded bushings, Type B, with collar
Ganter
19.06.2024
SKRDK - Stainless Couplings - Reducer
Misumi
08.06.2021
5406 - MP-FP Reducer Bushing
Brennan Industries
28.01.2021
Reducing bushes 241, male/female
Riegler
02.03.2015
GN 7490 - Welded bushings, Type B, with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN7490 - Welded bushings, Type B, with collar
Berger Tools
24.05.2023
GN 7490 - Stainless Steel-Welded bushings, Type A, with chamfer
Ganter
19.06.2024
YJF06_83 - Positioning pin, size head, front end shape selection type, shou...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN 7490 - Stainless Steel-Welded bushings, Type B, with collar
JW Winco
25.06.2024
GN480.8 - Stainless Steel-Thread adapters
Berger Tools
25.05.2023
GN 412.4 - Stainless Steel-Positioning bushings
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성