피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EBPF,EBSPF - nei liu jiao
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebpf1588.prj},{NB=EBPF24},{CODE=EBPF},{MAT=SPCC},{SUR=gsygzcl},{NO=24.0},{DD=25.0},{D1=39.0},{D2=44.0},{TT=4.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222137.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
Nominal model
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
EBPF2
EBPF
SPCC
gsygzcl
2.0
2.2
4.3
4.3
5.0
0.3
EBPF2.5
EBPF
SPCC
gsygzcl
2.5
2.7
5.0
5.0
6.5
0.5
EBPF2.6
EBPF
SPCC
gsygzcl
2.6
2.8
5.0
5.0
6.5
0.5
EBPF3
EBPF
SPCC
gsygzcl
3.0
3.2
6.0
6.0
7.0
0.5
EBPF4
EBPF
SPCC
gsygzcl
4.0
4.3
8.0
8.0
9.0
0.8
EBPF5
EBPF
SPCC
gsygzcl
5.0
5.3
10.0
10.0
10.0
1.0
EBPF6
EBPF
SPCC
gsygzcl
6.0
6.4
12.5
12.5
12.5
1.6
EBPF8
EBPF
SPCC
gsygzcl
8.0
8.4
15.5
15.5
17.0
1.6
EBPF10
EBPF
SPCC
gsygzcl
10.0
10.5
18.0
18.0
21.0
2.0
EBPF12
EBPF
SPCC
gsygzcl
12.0
13.0
21.0
21.0
24.0
2.5
EBPF16
EBPF
SPCC
gsygzcl
16.0
17.0
28.0
28.0
30.0
3.0
EBPF20
EBPF
SPCC
gsygzcl
20.0
21.0
34.0
34.0
37.0
3.0
EBPF24
EBPF
SPCC
gsygzcl
24.0
25.0
39.0
39.0
44.0
4.0
EBSPF2
EBSPF
SUS304
-
2.0
2.2
5.0
4.3
5.0
0.3
EBSPF2.5
EBSPF
SUS304
-
2.5
2.7
6.5
5.0
6.5
0.5
EBSPF2.6
EBSPF
SUS304
-
2.6
2.8
6.5
5.0
6.5
0.5
EBSPF3
EBSPF
SUS304
-
3.0
3.2
7.0
6.0
7.0
0.5
EBSPF4
EBSPF
SUS304
-
4.0
4.3
9.0
8.0
9.0
0.8
EBSPF5
EBSPF
SUS304
-
5.0
5.3
10.0
10.0
10.0
1.0
EBSPF6
EBSPF
SUS304
-
6.0
6.4
12.5
12.5
12.5
1.6
EBSPF8
EBSPF
SUS304
-
8.0
8.4
17.0
15.5
17.0
1.6
EBSPF10
EBSPF
SUS304
-
10.0
10.5
21.0
18.0
21.0
2.0
EBSPF12
EBSPF
SUS304
-
12.0
13.0
24.0
21.0
24.0
2.5
EBSPF16
EBSPF
SUS304
-
16.0
17.0
30.0
28.0
30.0
3.0
EBSPF20
EBSPF
SUS304
-
20.0
21.0
37.0
34.0
37.0
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAWY - Spring/gas spring-Rectangular spring Super large compression spring-...
SRD-FA
04.04.2023
TAB81_83 - Flat Washer/Resin Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBSTRC,EBSTRCS - Compact nut
SRD-FA
04.04.2023
243.7. .1 - Washer
FIBRO
21.07.2023
BN 20731 - Flat washers without chamfer (ISO 7089, DIN 125 A), stainless st...
Bossard Catalog
31.10.2023
24-719 - Compression Spring for Economy T-Slot Nuts
IPS
03.02.2023
Spring, 220mm, SS - Spring, 220mm, Stainless Steel
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
EH 22030. - Spring Plungers with ball and internal hexagon
Halder
14.03.2024
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
Fabory
13.02.2023
Mod. U - Iston Rod Lock Nut
Camozzi
11.06.2024
Washer US ss - Washer US ss
Sikla
27.06.2024
EBSL,EBSSL - spring washer
SRD-FA
09.09.2022
Reference 81800 - Washer - Black TPR
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
01000255000 - Washer / Shim
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성