피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
DRD - Light Load Drawer Sliders-Steel·Three-Step
SAMLO
drawer_slides
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/drawer_slides/drd.prj},{NB=DRD-300},{TYPECODE=DRD},{L=300},{S=327.2},{A=240},{B=260},{AL=350},{CATALOG=drd.jpg},{BS=5},{R=4.500},{TR=4.200},{TRW=6.000},{PPATH=drd/assmblies/drd_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
L
Rail Length
ⁿ/ₐ
S
Stroke
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N/2 pcs.]
DRD-200
DRD
200
228.8
140
160
370
DRD-250
DRD
250
276.2
190
210
360
DRD-300
DRD
300
327.2
240
260
350
DRD-350
DRD
350
376.4
290
310
330
DRD-400
DRD
400
425.6
340
360
310
DRD-450
DRD
450
474.8
390
410
290
DRD-500
DRD
500
524.0
440
460
280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DRS - Drawer Sliders-Steel·Three-Step
SAMLO
20.12.2022
DRF - Light Load Drawer Sliders-Stainless Steel·Three-Step
SAMLO
29.12.2022
EV235-1221 - Stainless Steel 3 Members Heavy Slides Type 01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
SSRC2 - Slide Rails - Load Rating: 137N ~ 177N/2 pcs - Light Load / Compact...
Misumi
02.06.2021
DRJ - Medium Load Drawer Sliders-Stainless Steel·Two-Step
SAMLO
09.01.2023
DRK - Medium Load Drawer Sliders-Stainless Steel·Three-Step
SAMLO
29.12.2022
DRG - Medium Load Drawer Sliders-Steel·Two-Step
SAMLO
09.01.2023
AHDAAE - Industrial slide - 15 series two stages/three-step light load type
SRD-FA
30.04.2022
DA 4165 - Slides DA 4165, Width 26.5 mm, to 270 kg, Full Extension Two-Way ...
MÄDLER
10.04.2024
DRH - Medium Load Drawer Sliders-Steel·Three-Step
SAMLO
29.12.2022
DRE - Light Load Drawer Sliders-Stainless Steel·Two-Step
SAMLO
09.01.2023
IDB01 - Drawer Slides ¡¤ 35 Series ¡¤ Three-Section
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZH22BU - Linear slide rail, 35 series, stainless steel / three section pull...
HEFA
29.04.2024
IDC06 - Slide Rail 35 Series Three-Section Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성