피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 6325
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/positioning_elements_clamping_pads/din6325/din6325.prj},{NB=Zylinderstift DIN 6325-6m6-40-ST},{PARTNUMBER=DIN 6325-6m6-40-ST},{D=6},{DX=6.000},{L1=40},{L2=2.10},{L3=0.90},{R=6.0},{VE=10},{TOL=m6 nach DIN ISO 286-2},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0089},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
m6
[mm]
L1
js15
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
VE
Packaging units
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance class
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Dowel Pin DIN 6325-2m6-5-...
DIN 6325-2m6-5-ST
2
5
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-6-...
DIN 6325-2m6-6-ST
2
6
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-8-...
DIN 6325-2m6-8-ST
2
8
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-10...
DIN 6325-2m6-10-ST
2
10
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-12...
DIN 6325-2m6-12-ST
2
12
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-14...
DIN 6325-2m6-14-ST
2
14
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-16...
DIN 6325-2m6-16-ST
2
16
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-18...
DIN 6325-2m6-18-ST
2
18
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-20...
DIN 6325-2m6-20-ST
2
20
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-6-ST
2,5
6
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-8-ST
2,5
8
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-10-ST
2,5
10
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-12-ST
2,5
12
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-14-ST
2,5
14
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-16-ST
2,5
16
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-18-ST
2,5
18
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-20-ST
2,5
20
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-24-ST
2,5
24
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0010
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-28-ST
2,5
28
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0011
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-6-...
DIN 6325-3m6-6-ST
3
6
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-8-...
DIN 6325-3m6-8-ST
3
8
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-10...
DIN 6325-3m6-10-ST
3
10
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-12...
DIN 6325-3m6-12-ST
3
12
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-14...
DIN 6325-3m6-14-ST
3
14
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-16...
DIN 6325-3m6-16-ST
3
16
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0009
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
RS1 - Dowel pin DIN 6325
Rigon
13.06.2024
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
SCSF - Dowel pin DIN 6325/ISO 8734
RCM
04.04.2022
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Ganter
19.06.2024
2361.1. - Dowel pin with internal extracting thread, according to DIN EN IS...
FIBRO
21.07.2023
IPWC - Angle Pin with Collar - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
D-M-E
04.08.2020
B0523 - Cylindrical pins to DIN 6325
Blohm
03.06.2024
ESP-1 - Cylindrical dowel-pin
Berger Tools
08.11.2018
2351.1. - Dowel pin according to DIN EN ISO 8734
FIBRO
22.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성