피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOA-Control IMS - Maintenance free soft seated Globe valves
ksb
Direct product selection
Valves
BOA-Control IMS
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/3valves/boa_control_ims/boa_control_ims_asmtab.prj},{NB=BOA-Control IMS 48014710_boa_cl_ims_spp_DN65 PN 16 __0 0 1 0B05B},{MTRLNO=48014710_boa_cl_ims_spp},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{IDNR=48014710},{IDNRDEF=2},{SIZEDN1=65},{NMNLPRPN1=PN 16},{D1=0},{SENSOR=WHDEL},{SPCLPCKNG=Yes},{PCKNGDEF=1},{LEADSLNG=0},{MODEL=0},{H=247.0},{H3=258.5},{A1=175.0},{CAP1=UG1051107},{BODY100=UG14111661002},{CAP25801=UG14739041007},{PLUG916=22.4},{INSULATIONCAP689=UG1000694},{LEADSEALABLECAP=UG11201670003},{HANDWHEEL961=UG1000977},{SENSORDWG=UG14838191001},{PPATH=boa_control_ims_asmtpl.prj},{TSGCODE=B05B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
[mm]
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
SPCLPCKNG
Special Packing
ⁿ/ₐ
DN 15
48014704_boa_cl_ims_spp
15
PN 16
Yes
DN 15
48229647_boa_cl_ims
15
PN 16
No
DN 20
48014705_boa_cl_ims_spp
20
PN 16
Yes
DN 20
48229648_boa_cl_ims
20
PN 16
No
DN 25
48014706_boa_cl_ims_spp
25
PN 16
Yes
DN 25
48229649_boa_cl_ims
25
PN 16
No
DN 32
48014707_boa_cl_ims_spp
32
PN 16
Yes
DN 32
48229650_boa_cl_ims
32
PN 16
No
DN 40
48014708_boa_cl_ims_spp
40
PN 16
Yes
DN 40
48229651_boa_cl_ims
40
PN 16
No
DN 50
48014709_boa_cl_ims_spp
50
PN 16
Yes
DN 50
48229652_boa_cl_ims
50
PN 16
No
DN 65
48014710_boa_cl_ims_spp
65
PN 16
Yes
DN 65
48229653_boa_cl_ims
65
PN 16
No
DN 80
48014711_boa_cl_ims_spp
80
PN 16
Yes
DN 80
48229654_boa_cl_ims
80
PN 16
No
DN 100
48014712_boa_cl_ims_spp
100
PN 16
Yes
DN 100
48229655_boa_cl_ims
100
PN 16
No
DN 125
48014713_boa_cl_ims_spp
125
PN 16
Yes
DN 125
48229656_boa_cl_ims
125
PN 16
No
DN 150
48014714_boa_cl_ims_spp
150
PN 16
Yes
DN 150
48229657_boa_cl_ims
150
PN 16
No
DN 200
48014715_boa_cl_ims_spp
200
PN 16
Yes
DN 200
48229658_boa_cl_ims
200
PN 16
No
DN 250
48229659_boa_cl_ims
250
PN 16
No
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성