피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DGR - Ball linear guide, DGR series, standard
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/gr_asmtab.prj},{NB=DGRH30CA-1R-136-Z0C-1-EL7-ER9},{SERIES=DGR},{TYPE=H},{SIZE=30},{LT=C},{CFT=A},{NCR=1},{RFT=R},{RL=136.00},{PL=Z0},{AG=C},{NRA=1},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=Standard configuration},{OPT4=Standard configuration},{E1=7.00},{EE=2},{TA=17.30},{TB=2.1},{TC=1.5},{TD=1.5},{K2=8.00},{G=12.0},{M=M10},{T1X=10.00},{HR=28.0},{D=14.0},{HH=12.0},{DD=9.0},{P=40.0},{SCREW=M8x25},{RWEIGHT=4.41},{VER=1},{INFOTEXT=website},{XDXX=7.00},{PPATH=gr/assemblies/gr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
OPT3
Bolt cover
ⁿ/ₐ
OPT4
Grease nipple
ⁿ/ₐ
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg/m]
DGRH25CA-1R-121-Z0C-1-EL7...
DGRH25CA-1R-121-Z0C-1-EL7...
DGR
25
Standard configuration
Standard configuration
24.000
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
0
64.5
97.9
20.75
7.25
12.0
M6X8
M8
9.5
-
10.2
10.0
23
23.6
11.0
9.0
7.0
30.0
M6x20
27.70
57.10
0.758
0.605
0.605
0.610
3.08
DGRH30CA-1R-136-Z0C-1-EL7...
DGRH30CA-1R-136-Z0C-1-EL7...
DGR
30
Standard configuration
Standard configuration
9.000
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
0
71.0
109.8
23.50
8.00
12.0
M8X10
M10
9.5
-
9.5
10.3
28
28.0
14.0
12.0
9.0
40.0
M8x25
39.10
82.10
1.445
1.060
1.060
0.900
4.41
DGRH35CA-1R-150-Z0C-1-EL7...
DGRH35CA-1R-150-Z0C-1-EL7...
DGR
35
Standard configuration
Standard configuration
23.000
55
6.5
18.0
70
50
10.0
50
0
79.0
124.0
22.50
10.00
12.0
M8X12
M10
12.0
-
16.0
19.6
34
30.2
14.0
12.0
9.0
40.0
M8x25
57.90
105.20
2.170
1.440
1.440
1.570
6.06
DGRH45CA-1R-186-Z0C-1-EL1...
DGRH45CA-1R-186-Z0C-1-EL1...
DGR
45
Standard configuration
Standard configuration
18.500
70
8.0
20.5
86
60
13.0
60
0
106.0
153.2
31.00
10.00
12.9
M10X17
M12
16.0
-
20.0
24.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
52.5
M12x35
92.60
178.80
4.520
3.050
3.050
3.180
9.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Non-interchangeable, Assembled set - MHDG25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
16.05.2024
C-SXR, C-SX2R, C-SXRL, C-SX2RL - C-VALUE Linear Guides for Heavy Load
Misumi
07.12.2022
SXRN, SXRNL, RXRN, RXRNL, SX2RN, SX2RNL, RX2RN, RX2RNL, SXRN-MX, SXRNL-MX, ...
Misumi
04.04.2024
MSN-C/H - Standard miniature linear guide rail
DM-ROBOT
13.07.2023
IAS31_33 - Low-assembly linear guides - heavy duty type - interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MONORAIL - Recirculating ball guide rail, high rigidity, high loads (max lo...
Rollon
24.11.2021
C-HLG - Economy Linear Guide High Assemble - Standard Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
C-SER, C-SE2R, C-SERL, C-SE2RL - C-VALUE Linear Guides for Extra Super Heav...
Misumi
21.04.2022
Interchangeable, Assembled set - LWHDG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
15.05.2024
C-SHR, C-SH2R, C-SHRL, C-SH2RL - C-VALUE Linear Guides for Ultra Heavy Load...
Misumi
21.04.2022
MAE-ERSATZ-LW-PR-SCHF-HQ - Spare carriage for Miniature Profile Rail Guides...
MÄDLER
10.04.2024
SÉRIE ZF - Vérins sans tige
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
C-HLGHA - Economy Linear Guide High Assemble - Long Block - Set Product
Misumi
19.02.2024
C-ELG - Economy Linear Guide Low Assemble - Standard Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성