피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DAZBCH,DAZCCH,DAZBS,DAZCS - Strut Pin-Flat Head Thread Type / Flat Head Thread Type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1094_2.prj},{NB=DAZBS30-65-P16-B5},{CODE=DAZBS},{TYPE=qian nei},{MTA=SUS304},{SUR=-},{D=30},{L=65.00},{LX=[65.00:85.00/0.01]},{P=16},{PX=16,20},{B=5.0},{BX=[5.0:23.0/0.5]},{D1=20},{F=6},{M=M20},{MX=20},{W=24},{V=18.5},{A=28},{M1=M16},{M1X=16},{N=M4},{NX=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MTA
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
DAZBCH12-30-P6-B4
DAZBCH
Flat type-Front end stop ...
S45C
Black
12
8
4
M8
10
10.5
10
M5
M3
DAZBCH15-40-P8-B5
DAZBCH
Flat type-Front end stop ...
S45C
Black
15
10
5
M10
13
10.5
15
M8
M4
DAZBCH20-45-P10-B5
DAZBCH
Flat type-Front end stop ...
S45C
Black
20
12
5
M12
17
10.5
20
M8
M4
DAZBCH25-50-P12-B5
DAZBCH
Flat type-Front end stop ...
S45C
Black
25
16
5
M16
20
12.5
24
M10
M4
DAZBCH30-65-P16-B5
DAZBCH
Flat type-Front end stop ...
S45C
Black
30
20
6
M20
24
18.5
28
M16
M4
DAZBS12-30-P6-B4
DAZBS
Flat type-Front end stop ...
SUS304
-
12
8
4
M8
10
10.5
10
M5
M3
DAZBS15-40-P8-B5
DAZBS
Flat type-Front end stop ...
SUS304
-
15
10
5
M10
13
10.5
15
M8
M4
DAZBS20-45-P10-B5
DAZBS
Flat type-Front end stop ...
SUS304
-
20
12
5
M12
17
10.5
20
M8
M4
DAZBS25-50-P12-B5
DAZBS
Flat type-Front end stop ...
SUS304
-
25
16
5
M16
20
12.5
24
M10
M4
DAZBS30-65-P16-B5
DAZBS
Flat type-Front end stop ...
SUS304
-
30
20
6
M20
24
18.5
28
M16
M4
DAZCCH12-20-P6-B4
DAZCCH
Flat head type-Front end ...
S45C
Black
12
8
4
M8
10
10.5
10
M5
M3
DAZCCH15-20-P8-B5
DAZCCH
Flat head type-Front end ...
S45C
Black
15
10
5
M10
13
10.5
15
M8
M4
DAZCCH20-25-P10-B5
DAZCCH
Flat head type-Front end ...
S45C
Black
20
12
5
M12
17
10.5
20
M8
M4
DAZCCH25-30-P12-B5
DAZCCH
Flat head type-Front end ...
S45C
Black
25
16
5
M16
20
12.5
24
M10
M4
DAZCCH30-35-P16-B5
DAZCCH
Flat head type-Front end ...
S45C
Black
30
20
6
M20
24
18.5
28
M16
M4
DAZCS12-20-P6-B4
DAZCS
Flat head type-Front end ...
SUS304
-
12
8
4
M8
10
10.5
10
M5
M3
DAZCS15-20-P8-B5
DAZCS
Flat head type-Front end ...
SUS304
-
15
10
5
M10
13
10.5
15
M8
M4
DAZCS20-25-P10-B5
DAZCS
Flat head type-Front end ...
SUS304
-
20
12
5
M12
17
10.5
20
M8
M4
DAZCS25-30-P12-B5
DAZCS
Flat head type-Front end ...
SUS304
-
25
16
5
M16
20
12.5
24
M10
M4
DAZCS30-35-P16-B5
DAZCS
Flat head type-Front end ...
SUS304
-
30
20
6
M20
24
18.5
28
M16
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
031-10-RFXG1
Amphenol RF
30.10.2020
BCS
Balluff
21.06.2024
2020-2227 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block, Ground...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성