피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DAENSA,DAENSD,DATENSA,DATENSD,DAENCA,DAENCD,DATENCA,DATENCD, - Locating Pins for Common Fixtures; Tip Shape Selection, NO Shoulder Stop Screws Short Type-Ring Groove Type/Notch type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1123_2.prj},{NB=DATENSDA20-P22-B5-L5-A30-E1},{CODE=DATENSD},{TYPE=zhi-leng},{SHA=leng},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan55HRC~(shen du0.7~0.8)},{FR=A},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22.0},{PX=[22:35/0.1]},{B=5.0},{L=5},{A=30},{E=1},{LL=8},{DD=17},{LL2=0.0},{LL3=0.0},{H=0.0},{R=8},{M=M6},{W=9.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{FRX='A','-A','B','-B'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7 tolerance
ⁿ/ₐ
LL
ℓ1
[mm]
DD
d
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
LL3
ℓ3
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
M
Applicable stop screw
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DAENSAA6-P8-B2-L5-A30-E1
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
6
0/-0.012
6
4
0.0
0.0
0.0
3
M5
3.0
DAENSAA8-P10-B2-L5-A30-E1
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
8
0/-0.015
6
5
0.0
0.0
0.0
4
M5
3.5
DAENSAA10-P12-B2-L5-A30-E...
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
10
0/-0.015
6
7
0.0
0.0
0.0
4
M5
4.0
DAENSAA12-P14-B2-L5-A30-E...
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
12
0/-0.018
8
9
0.0
0.0
0.0
6
M6
6.0
DAENSAA16-P18-B2-L5-A30-E...
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
16
0/-0.018
8
13
0.0
0.0
0.0
8
M6
8.0
DAENSAA20-P22-B2-L5-A30-E...
DAENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
20
0/-0.021
8
17
0.0
0.0
0.0
8
M6
9.0
DAENSDA6-P8-B5-L5-A30-E1
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
6
0/-0.012
6
4
0.0
0.0
0.0
3
M5
3.0
DAENSDA8-P10-B5-L5-A30-E1
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
8
0/-0.015
6
5
0.0
0.0
0.0
4
M5
3.5
DAENSDA10-P12-B5-L5-A30-E...
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
10
0/-0.015
6
7
0.0
0.0
0.0
4
M5
4.0
DAENSDA12-P14-B5-L5-A30-E...
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
12
0/-0.018
8
9
0.0
0.0
0.0
6
M6
6.0
DAENSDA16-P18-B5-L5-A30-E...
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
16
0/-0.018
8
13
0.0
0.0
0.0
8
M6
8.0
DAENSDA20-P22-B5-L5-A30-E...
DAENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
20
0/-0.021
8
17
0.0
0.0
0.0
8
M6
9.0
DATENSAA6-P8-B2-L5-A30-E1
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
6
0/-0.012
6
4
0.0
0.0
0.0
3
M5
3.0
DATENSAA8-P10-B2-L5-A30-E...
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
8
0/-0.015
6
5
0.0
0.0
0.0
4
M5
3.5
DATENSAA10-P12-B2-L5-A30-...
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
10
0/-0.015
6
7
0.0
0.0
0.0
4
M5
4.0
DATENSAA12-P14-B2-L5-A30-...
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
12
0/-0.018
8
9
0.0
0.0
0.0
6
M6
6.0
DATENSAA16-P18-B2-L5-A30-...
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
16
0/-0.018
8
13
0.0
0.0
0.0
8
M6
8.0
DATENSAA20-P22-B2-L5-A30-...
DATENSA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
20
0/-0.021
8
17
0.0
0.0
0.0
8
M6
9.0
DATENSDA6-P8-B5-L5-A30-E1
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
6
0/-0.012
6
4
0.0
0.0
0.0
3
M5
3.0
DATENSDA8-P10-B5-L5-A30-E...
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
8
0/-0.015
6
5
0.0
0.0
0.0
4
M5
3.5
DATENSDA10-P12-B5-L5-A30-...
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
10
0/-0.015
6
7
0.0
0.0
0.0
4
M5
4.0
DATENSDA12-P14-B5-L5-A30-...
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
12
0/-0.018
8
9
0.0
0.0
0.0
6
M6
6.0
DATENSDA16-P18-B5-L5-A30-...
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
16
0/-0.018
8
13
0.0
0.0
0.0
8
M6
8.0
DATENSDA20-P22-B5-L5-A30-...
DATENSD
NO Shoulder type-stop scr...
Polygonal
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
20
0/-0.021
8
17
0.0
0.0
0.0
8
M6
9.0
DAENCAA6-P8-B2-L10-A30-E1
DAENCA
NO Shoulder type-stop scr...
Round shape
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
6
0/-0.012
0
0
5.5
2.5
1.0
3
M4
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성