您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJUB,DAEHKRL,DASJUB,DAEHJRL,DAJDU,DAJKJR,DAEJS,DAEJJRL - 带肩型-内螺纹型·P尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1049.prj},{NB=DAEHJRL20-16},{CODE=DAEHJRL},{TYPE=yuan},{MTA=SUJ2},{SUR=du ying ge,pao guang 3~5μm},{HRD=cui huo56~61HRC,du cneg850HV~},{NO=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PX=16,20},{L=30},{B=10},{MT=M8},{MTX=8},{LL=12},{D=20},{M=5},{H=23},{W=5.5},{C=0.5},{A=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
DTOL
m6公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
MT
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
D
[mm]
M
m
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
C
[mm]
DAJUB6-4
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
5
6
2
8
1.8
0.5
DAJUB8-5
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8
-0.005/-0.014
15
6
M5
8
8
3
11
2.2
0.5
DAJUB8T-5
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8T
-0.005/-0.014
15
6
M4
6
8
3
11
2.2
0.5
DAJUB10-8
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
10
-0.005/-0.014
15
8
M5
8
10
3
13
3.0
0.5
DAJUB12-8
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
12
-0.006/-0.017
15
8
M5
8
12
3
15
3.2
0.5
DAJUB13-8
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
13
-0.006/-0.017
22
8
M8
12
13
4
16
3.5
0.5
DAJUB16-13
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
16
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
16
4
19
4.0
0.5
DAJUB20-16
DAJUB
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
20
-0.007/-0.020
30
10
M8
12
20
5
23
5.5
0.5
DAEHKRL6-4
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
5
6
2
8
1.8
0.5
DAEHKRL8-5
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
8
-0.005/-0.014
15
6
M5
8
8
3
11
2.2
0.5
DAEHKRL8T-5
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
8T
-0.005/-0.014
15
6
M4
6
8
3
11
2.2
0.5
DAEHKRL10-8
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
10
-0.005/-0.014
15
8
M5
8
10
3
13
3.0
0.5
DAEHKRL12-8
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
12
-0.006/-0.017
15
8
M5
8
12
3
15
3.2
0.5
DAEHKRL13-8
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
13
-0.006/-0.017
22
8
M8
12
13
4
16
3.5
0.5
DAEHKRL16-13
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
16
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
16
4
19
4.0
0.5
DAEHKRL20-16
DAEHKRL
圆型
SKS3
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
20
-0.007/-0.020
30
10
M8
12
20
5
23
5.5
0.5
DASJUB6-4
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
5
6
2
8
1.8
0.5
DASJUB8-5
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
15
6
M5
8
8
3
11
2.2
0.5
DASJUB8T-5
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
8T
-0.005/-0.014
15
6
M4
6
8
3
11
2.2
0.5
DASJUB10-8
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
15
8
M5
8
10
3
13
3.0
0.5
DASJUB12-8
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
15
8
M5
8
12
3
15
3.2
0.5
DASJUB13-8
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
22
8
M8
12
13
4
16
3.5
0.5
DASJUB16-13
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
16
4
19
4.0
0.5
DASJUB20-16
DASJUB
圆型
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
30
10
M8
12
20
5
23
5.5
0.5
DAEHJRL6-4
DAEHJRL
圆型
SUJ2
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
淬火硬度56~61HRC,镀层硬度850HV~
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
5
6
2
8
1.8
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BDKLB,BDKLHB,BDPKLB,BDPKLHB,BDBPCLB,BDKLSB,BDKLSHB - 铰链销·轴径公差可选型·螺帽固定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GB 946-88 - 开槽球面圆柱头轴位螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 927 - Stahl 14 H
Böllhoff
26.10.2021
SL-SCLBK,SH-SCLBK,SHD-SCLBK - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - L...
Misumi
04.09.2023
MIJ01_22 - 带肩铰链销·带内六角孔·螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SL-SFPNATD, SH-SFPNATD, SHD-SFPNATD, SL-SFPNDTD, SH-SFPNDTD, SHD-SFPNDTD, S...
Misumi
20.07.2023
CLBDG, CLBDGH, SCLBDG - 精密铰链销 带肩型 L尺寸选择型
Misumi
02.06.2021
DABVMR,DABVER,DABNMR,DABNER - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LABARG - 带肩型定位销内螺纹-直径固定型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SHXU, GSHXU, SSHXU, CSHXU - 支柱销 - 台阶自由指定型- 带肩型 - 内螺纹型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表