您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJNBB,DACJNBB,DASJNBB,DAABSL,DAAAWR,DAAQS,DAAGS,DAAHSL,DAAEWRL,DAACWR - 定位销-大头锥角型-外螺纹型P尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-999-1.prj},{NB=DAAAWR10-11},{CODE=DAAAWR},{D=10},{P=11.0},{PX=11,12,13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
ML
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
W
[mm]
DAJNBB3-3.5
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
3
2
5
4.5
3
2
1.5
DAJNBB4-4.5
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
4
2
6
6.0
4
3
1.8
DAJNBB5-6
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
5
3
6
7.5
5
3
2.2
DAJNBB6-7
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
6
3
8
9.0
6
3
3.0
DAJNBB8-9
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
8
5
8
12.0
8
4
3.5
DAJNBB10-11
DAJNBB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
10
5
10
15.0
10
4
4.0
DACJNBB3-3.5
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
3
2
5
4.5
3
2
1.5
DACJNBB4-4.5
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
4
2
6
6.0
4
3
1.8
DACJNBB5-6
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
5
3
6
7.5
5
3
2.2
DACJNBB6-7
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
6
3
8
9.0
6
3
3.0
DACJNBB8-9
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
8
5
8
12.0
8
4
3.5
DACJNBB10-11
DACJNBB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
10
5
10
15.0
10
4
4.0
DASJNBB3-3.5
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
3
2
5
4.5
3
2
1.5
DASJNBB4-4.5
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
4
2
6
6.0
4
3
1.8
DASJNBB5-6
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
5
3
6
7.5
5
3
2.2
DASJNBB6-7
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
6
3
8
9.0
6
3
3.0
DASJNBB8-9
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
8
5
8
12.0
8
4
3.5
DASJNBB10-11
DASJNBB
SUS304
-
-
圆型
g6
10
5
10
15.0
10
4
4.0
DAABSL3-3.5
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
3
2
5
4.5
3
2
1.5
DAABSL4-4.5
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
4
2
6
6.0
4
3
1.8
DAABSL5-6
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
5
3
6
7.5
5
3
2.2
DAABSL6-7
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
6
3
8
9.0
6
3
3.0
DAABSL8-9
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
8
5
8
12.0
8
4
3.5
DAABSL10-11
DAABSL
SUS304
镀硬铬厚度5~8μm
镀层硬度850HV~
圆型
g6
10
5
10
15.0
10
4
4.0
DAAAWR3-3.5
DAAAWR
SKD11
镀硬铬厚度5~8μm
淬火硬度58~61HRC镀层硬度850HV~
圆型
g6
3
2
5
4.5
3
2
1.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表