피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DASEANA,DATSEANA,DALANAS,DASEAND,DATSEAND,DALANDS - Fixture positioning pin;Front end shape selection-Normal type with shoulder-External thread type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1104.prj},{NB=DATSEANAA16-P13-B2-L10-A30-E1},{CODE=DATSEANA},{TYPE=wai-yuan},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan55HRC~},{SUR=-},{FR=A},{D=16},{DX=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13.0},{PX=[13.0:18.0/0.1]},{B=2},{L=10},{LX=10,12,15,18,20},{A=30},{E=1},{LL=18},{H=19},{R=4.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{ZJGMC=},{MC=16},{ZJGFC=},{FC=18},{ZJGRTC=},{RTC=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7 tolerance
ⁿ/ₐ
LL
ℓ1
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
W(Polygonal)
[mm]
SC
H1
[mm]
DASEANAA6-P3-B2-L5-A30-E1
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
1.0
0
DASEANAA8-P3-B2-L5-A30-E1
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
8
0/-0.015
10
11
1.5
1.0
0
DASEANAA10-P4.5-B2-L5-A30...
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
1.0
0
DASEANAA10T-P4.5-B2-L5-A3...
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10T
0/-0.015
18
13
2.0
1.0
0
DASEANAA12-P9-B2-L8-A30-E...
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
4.0
0
DASEANAA16-P13-B2-L10-A30...
DASEANA
External thread type-Roun...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
5.0
0
DASEANDA6-P3-B5-L5-A30-E1
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
1.0
0
DASEANDA8-P3-B5-L5-A30-E1
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
8
0/-0.015
10
11
1.5
1.0
0
DASEANDA10-P4.5-B5-L10-A3...
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
1.0
0
DASEANDA10T-P4.5-B5-L10-A...
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10T
0/-0.015
18
13
2.0
1.0
0
DASEANDA12-P9-B5-L10-A30-...
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
4.0
0
DASEANDA16-P13-B5-L12-A30...
DASEAND
External thread type-Poly...
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
5.0
0
DATSEANAA6-P3-B2-L5-A30-E...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
1.0
0
DATSEANAA8-P3-B2-L5-A30-E...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
8
0/-0.015
10
11
1.5
1.0
0
DATSEANAA10-P4.5-B2-L5-A3...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
1.0
0
DATSEANAA10T-P4.5-B2-L5-A...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
10T
0/-0.015
18
13
2.0
1.0
0
DATSEANAA12-P9-B2-L8-A30-...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
4.0
0
DATSEANAA16-P13-B2-L10-A3...
DATSEANA
External thread type-Roun...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
5.0
0
DATSEANDA6-P3-B5-L5-A30-E...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
1.0
0
DATSEANDA8-P3-B5-L5-A30-E...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
8
0/-0.015
10
11
1.5
1.0
0
DATSEANDA10-P4.5-B5-L10-A...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
1.0
0
DATSEANDA10T-P4.5-B5-L10-...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
10T
0/-0.015
18
13
2.0
1.0
0
DATSEANDA12-P9-B5-L10-A30...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
4.0
0
DATSEANDA16-P13-B5-L12-A3...
DATSEAND
External thread type-Poly...
SCM415/SCM420
Who is the anti-seepage t...
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
5.0
0
DALANASA6-P3-B2-L5-A30-E1
DALANAS
External thread type-Roun...
35CrMo(SCM435)
35~40HRC
Hard chromium plating
6
0/-0.012
6
9
1.0
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-SATAA, D-SATDA, R-SATAA, R-SATDA, H-SATAA, H-SATDA, D-SATAB, D-SATDB, R-S...
Misumi
29.05.2023
MFLCAT 90 (ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar® for Hoses:...
VOSS
13.03.2024
WX-G32-35 - ZH
WUXING
29.05.2023
Elbow, male-female XA10
Metalwork
21.07.2022
Check valve series VNRX
Metalwork
21.07.2022
Elbow, female (C5/F)
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성